Sitara™ AM2x MCU를 사용함으로써 실시간 제어, 분석, 네트워킹 애플리케이션으로 프로세서 수준의 컴퓨팅 성능을 활용 및 설계 간소화

 
2021 년 07 월 15 일

TI 코리아 (대표이사 박중서, ti.com/kr), 2021 7 15 — 텍사스 인스트루먼트(TI)는 에지 상에서 실시간 제어, 네트워킹, 분석 애플리케이션 성능을 더욱 향상시켜 주는 새로운 고성능 마이크로컨트롤러(MCU) 제품군을 출시한다고 밝혔다. 새롭게 소개된 Sitara AM2x MCU 제품군을 통해, 엔지니어는 기존의 플래시 기반 MCU에 비해서 10배의 컴퓨팅 성능을 구현할 수 있다. 고성능 MCU 제품들은 오늘날 점차 벌어지는 MCU와 프로세서 간의 격차를 줄여 줌으로써, 설계자가 공장 자동화, 로봇, 자동차 시스템, 지속가능한 에너지 관리와 같은 애플리케이션 설계에서 한계를 극복하고 높은 성능을 구현할 수 있도록 한다. 이 제품들에 관한 추가 정보는 https://www.ti.com/ko-kr/microcontrollers에서 확인할 수 있다.

시장 조사기관인 옴디아(Omdia)의 크리스 모리스(Chris Morris) 선임 애널리스트는 “산업 자동화, 차세대 자동차, 지능형 분석 및 연결성에 대해 더 높은 수준의 요구사항이 증가하면서 에지 상에서 빠르고 정확한 마이크로컨트롤러에 대한 수요도 늘고 있다. 분산 시스템을 통해 성능이 더욱 향상되고 전력 효율성이 좋은 프로세싱을 제공하는 것이 인더스트리 4.0이 다음 단계로 나아가기 위해서 필요로 하는 중요한 사안 중의 하나이다” 라고 말했다.

고성능 Arm® MCU 코어를 기반으로 하는 Sitara™ AM2x MCU 포트폴리오는 최대 1GHz 속도로 실행되는 단일 코어 및 멀티 코어 [1]제품들로 구성되며, 전문적인 주변장치 및 가속기와도 통합된다.  이로써 어느 때보다 고성능 프로세싱을 구현하는 것이 용이하며, 다양한 툴과 편리한 소프트웨어를 지원하기 때문에 평가 작업을 간소화하고 전반적인 설계 복잡성을 낮추는 것은 물론 비용을 절감할 수 있다는 이점이 있다.

TI의 Sitara MCU 사업 부문의 마이크 피에노비(Mike Pienovi) 총괄 매니저는 “많은 설계자들이 정밀한 제어, 빠른 통신, 복잡한 분석을 위해서 더 높은 성능을 원하면서 동시에 시스템 비용은 낮추고자 한다. TI의 새로운 Sitara MCU 포트폴리오는 업계를 선도하는 프로세싱, 실시간 제어, 향상된 네트워킹이 원활하게 결합되어 새롭게 부상하는 애플리케이션 상에서의 성능 한계를 극복할 수 있도록 지원한다.”라고 말했다.

전력 효율적인 MCU 프로세서에 필적하는 성능 제공

AM243x MCU는 AM2x 포트폴리오 중 가장 먼저 공급되는 제품들로, 최대 4개 Arm Cortex®-R5F 코어를 채택하고 각기 코어는 최대 800MHz로 실행된다. 이러한 높은 프로세싱 속도는 로봇 같은 공장 자동화 장비에 중요하다. MCU의 빠른 실행 속도와 내부 메모리가 로봇의 동작 정밀도와 속도를 높이고, 이는 생산성 향상으로 이어진다. 또한 여유로운 프로세싱 성능을 활용해서 선제적 유지보수와 같은 용도의 분석 기능을 추가함으로써 공장 설비의 다운타임[2]을 줄일 수 있다. 또한 AM243x 디바이스는 통상적인 애플리케이션에서 1W 미만의 유효 전력[3]을 소모하면서 이와 같은 성능을 달성할 수 있으므로 공장 운영자는 전력 리소스를 확장하고 공장 가동을 위한 전력과 가동 비용을 절감하는 한편 탄소 배출도 낮출 수 있다.

에지 상에서 실시간 제어와 네트워킹

Sitara AM243x MCU는 센싱과 액추에이터[4]를 위한 주변장치 기능을 통합하여, 공장 자동화를 위한 저지연 실시간 프로세싱과 제어를 가능하게 하며 통신 가속기를 통해 산업용 네트워킹을 간소화한다. AM243x 디바이스는 다중의 기가비트 산업용 이더넷[5] 프로토콜[6] 뿐 아니라 TSN(Time Sensitive Network)을 지원함으로써 차세대 공장 네트워크를 가능하게 한다. AM243x와 함께, TI에서 직접 사용할 수 있는 인증된 프로토콜 스택을 활용하여 엔지니어는 EtherNet/IP™, EtherCAT®, PROFINET®, IO-Link Master 등을 지원할 수 있으며 진화하는 산업용 통신 표준도 충족시킬 수 있다. 이와 함께, 온 칩[7] 보안 기능으로 최신 암호화를 지원하는 것은 물론 기능적 안전 메커니즘과 진단 기능을 포함하고 있어, 고객들이 자사의 산업용 디자인으로 IEC[8] 61508 표준의 SIL(Safety Integrity Level) 3에 이르는 인증을 수월하게 취득할 수 있다.

설계를 간소화하는 툴과 소프트웨어 지원

TI는 엔지니어의 설계와 개발 작업을 돕기 위해서 Sitara AM243x LaunchPad™ 개발 키트를 제공한다. 이 키트를 사용해서 100달러 미만의 비용으로 고성능 MCU에 대한 평가 작업을 빠르게 수행할 수 있다. 개발자들은 이 평가 툴과 함께 Sitara MCU+ 소프트웨어 프레임워크[9]를 사용해서 AM243x MCU로 정밀한 실시간 제어와 네트워킹 기능을 즉시 실행할 수 있다. 그 밖에도 개발자들을 위해서 각기 용도에 따른 다수의 레퍼런스 디자인, 에코시스템 업체들의 다양한 툴과 소프트웨어, MCU+ Academy 트레이닝 포털을 지원하므로, 고객들은 개발 작업과 시간을 단축하고 빠르게 제품을 출시할 수 있다.

패키지, 공급, 가격

17mm x 17mm 또는 11mm x 11mm 패키지로 현재 AM2431, AM2432, AM2434 제품의 양산 전 버전을 공급하고 있다. 가격은 1,000개 단위로 개당 6.05달러부터 시작한다. AM243x LaunchPad[10] 개발 키트는 89달러에 구입할 수 있다.


[1] 멀티 코어: 두 개 이상의 독립 코어를 단일 집적 회로로 이루어진 하나의 패키지로 통합한 것

[2] 다운타임: 시스템을 이용할 수 없는 시간, 시스템, 기계, 장치 등이 고장이 발생했기 때문에 휴지(休止)를 계속하고 있는 시간

[3] 유효 전력: 전원에서 공급되고 부하에서 실제로 소비되는 전력

[4] 액추에이터: 전기, 유압, 압축 공기 등을 사용하는 원동기의 총칭으로써, 보통은 유체(流體) 에너지를 이용하여 기계적 일을 하는 기기

[5] 이더넷: 가장 대표적인 버스 구조 방식의 근거리통신망(LAN)으로 그 규격과 방식은 IEEE 802.3규격을 준거함

[6] 프로토콜: 통신 시스템이 데이터를 교환하기 위해 사용하는 통신 규칙

[7] 온 칩: 마이크로프로세서 등에서 필요한 기능이 그 IC 칩에 함께 내장되는 것

[8] IEC(International Electrotechnical Commission): 국제전기기술위원회, 전기통신 분야의 규격을 통일하기 위한 국제기구

[9] 프레임워크: 소프트웨어 어플리케이션이나 솔루션의 개발을 수월하게 하기 위해 소프트웨어의 구체적 기능들에 해당하는 부분의 설계와 구현을 재사용 가능하도록 협업화 된 형태로 제공하는 소프트웨어 환경, 소프트웨어 패키지, 워드 프로세싱, 데이터 베이스 관리, 스프레드시트, 통신, 사무용 그래픽 등을 제공함

[10] LaunchPad(런치패드): 사용자가 소프트웨어를 개발할 때 사용하는 웹사이트 혹은 웹 애플리케이션