업계에서 가장 크기가 작고 고도로 통합된 TI의 고효율 충전기로 배터리 수명을 5배 이상 연장

 
2020 년 07 월 02 일

TI 코리아 (대표이사 박중서, ti.com/kr) 2020 7 2 TI(나스닥: TXN)는 업계에서 크기가 가장 작은 벅-부스트[1] 배터리 충전기 IC 제품을 출시한다. 이 IC 제품은 전력 경로 관리 기능을 통합함으로써 전력 밀도를 극대화하고효율성은 최대 97%까지의 끌어올리면서유니버설 충전[2] 및 급속 충전이 가능하다. BQ25790과 BQ25792는 소형 개인 전자기기, 휴대용 의료기기, 빌딩 자동화 애플리케이션에 사용되는 USB Type-C™[3] 와 USB Power Delivery(PD)[4] 포트를 통해 효율적인 충전과 10배 낮은 대기 전류를 지원한다.

이 제품들에 관한 추가 정보는 www.ti.com/BQ25790-prwww.ti.com/BQ25792-pr에서 확인할 수 있다.

유선, 무선, OTG 어댑터의 초고속 충전

BQ25790과 BQ25792는 USB Type-C와 USB PD 애플리케이션의 전체 입력 전압 범위 (3.6V~24V)에 걸쳐 최대 5A의 충전 전류를 제공하며, 1~4개의 전지가 직렬 연결된 배터리의 충전이 가능해 설계 유연성을 제공한다. 또한 충전기의 통합 듀얼 입력 셀렉터는 무선, USB, 배럴 잭[5], 태양광 충전을 비롯한 다양한 전원 소스를 지원하는 동시에 30W에서 97% 효율로 업계 최고의 충전 속도를 제공한다.

유니버셜 충전 기능은 혈압 측정기나 저전력 CPAP(지속적 기도 양압[6]) 장비 같은 휴대용 의료기기를 차량용 어댑터나 USB-PD 어댑터로 충전하는 것을 가능하게 하므로 휴대용 의료기기의 유연성과 편의성을 한 차원 높일 수 있다. 또한 OTG(on-the-go)[7] 충전 방식을 지원하므로 순방향 충전과 역방향 충전[8]이 모두 가능한 양방향 작동이 가능하다. 자세한 내용은 기술기고문 “배터리 충전 애플리케이션의 미래 동향: 유니버셜 충전과 급속 충전”에서 확인할 수 있다.

50% 더 높은 전력 밀도로 더 작고 더 강력한 성능의 애플리케이션 설계

BQ25790과 BQ25792는 경쟁 디바이스들에 비해 2배 더 높은 155mW/mm2(100W/in2)의 전력을 제공해, 엔지니어들은 솔루션의 크기와 BOM[9]을 줄일 수 있다. 새로운 벅-부스트 충전기 제품은 스위칭 MOSFET[10], 배터리 FET[11], 전류 감지 회로, 듀얼 입력 셀렉터를 통합함으로써 업계 최초로 가장 높은 수준의 기능적인 통합을 이뤘다. 필요한 부품 개수를 줄이는 것은 스마트 스피커와 같이 시장이 확대되면서 점점 더 작은 크기와 낮은 가격대를 요구하는 애플리케이션에 특히 중요하다.

더 자세한 내용은 기술 기고문 “벅-부스트 충전과 USB Type-C PD를 통한 전력 밀도 극대화”에서 확인할 수 있다.

초저전력 소모로 배터리 사용 시간 극대화

BQ25790과 BQ25792는 업계 최초의 다중 셀 벅-부스트 배터리 충전기로서, 대기 전류가 1mA 미만이다. 이중 절전 모드와 셧다운 기능으로 최대 10배 더 낮은 대기 전류를 제공할 수 있어, 경쟁 디바이스들에 비해 보관 수명이 5배 이상 길다. 뿐만 아니라 8mW의 극도로 낮은 배터리 FET 저항을 활용하여 엔지니어는 장시간 작동해야 하는 애플리케이션의 배터리 구동 시간을 더욱 극대화할 수 있다.

예를 들어서, 비디오 도어벨 애플리케이션은 통상적으로 AC 전원[12]을 사용하지만, 일차 전원 공급이 차단되어 배터리 팩으로 전환될 때도 끊김 없이 바로 작동될 수 있다. 이와 같은 경우에, TI 디바이스는 발열로 인한 전력 소비와 전력 손실을 낮춤으로써 비디오 도어벨이 배터리 전원으로 작동할 때, 사용시간을 더 길게 연장시켜 준다.

패키지, 판매, 가격

BQ25790은 2.9mm x 3.3mm 56핀 WCSP 패키지[13]로 제공되며, BQ25792는 4mm x 4mm 29핀 QFN 패키지[14]로 제공된다. 두 제품 모두 현재 TI와 공인 유통판매 업체들을 통해 구입할 수 있다. TI.com과 다른 유통 채널들을 통해서 전체 혹은 맞춤형 수량의 릴 [LM1] 주문도 가능하다. 가격은 두 제품 모두 1천 개 단위로 2.99달러부터 시작하며, BQ25790EVM 평가 모듈은 TI.com에서 149달러에 구입할 수 있다. TI.com에서는 다양한 결제 및 배송 옵션을 선택할 수 있다.

 

텍사스 인스트루먼트 (TI, Texas Instruments)

세계적인 반도체 업체 텍사스 인스트루먼트(나스닥: TXN)는 산업용, 차량용, 개인용 전자기기, 통신 장비 및 엔터프라이즈 부문의 아날로그 IC 및 임베디드 프로세서를 설계∙제조∙시험∙판매하고 있다. 수십년 동안 TI는 반도체를 통해 더 합리적인 가격의 전자 제품을 만들어서 더 나은 세상을 만들고자 하는 기술적 진보 정신으로 기술을 발전시켰다. TI는 기술을 더 작고, 효율적이고, 신뢰할 수 있으면서 더 합리적인 가격으로 제공하기 위해, 그리고 반도체가 다양한 전자제품에 들어갈 수 있도록 혁신을 거듭해왔다. TI에 대한 보다 자세한 내용은 공식 홈페이지 TI.com에서 확인할 수 있다.

상표 고지

모든 등록 상표와 기타 상표는 각 소유주의 재산입니다