工程師可實現業界領先的 AC DC 性能,同時獲得最大的通道密度與電池續航力

 
2021/12/07

(臺北訊 2021 年 12 月 7 日) 德州儀器 (TI) (納斯達克股票代碼:TXN) 今日發表最小 24 位元寬頻類比轉數位轉換器 (ADC),相較於競爭對手,其可在更大的寬頻下實現業界領先的訊號量測精確度。ADS127L11 是 TI 精確寬頻 ADC 產品組合中的最新產品,適用於各種工業系統,其不但可在縮小 50% 的封裝尺寸下實現超精確的資料擷取,還能大幅改善功耗、解析度與量測寬頻。如需更多資訊,請參閱 http://www.ti.com/product/ADS127L11

 

Omdia 資深研究分析師 Noman Akhtar 表示:「市場越來越重視如何在測試與量測設備與可攜式醫療裝置等應用中,縮小解決方案尺寸並同時降低功耗,在這之中提高電池續航力將扮演著關鍵角色。如何在更小的封裝空間中,提高數據資料處理能力和寬頻,並降低功耗也是迫切需要解決的問題。」

 

擷取高解析度訊號,同時享有多出 50% 的寬頻和減少 25% 的延遲

高度靈活的 ADS127L11 提供寬頻與低延遲濾波器選項,可在各種工業系統中提供最佳 ADC 性能,並提供量身打造的高性能資料擷取。設計人員可使用寬頻模式提升 AC 量測解析度,並可增加 50% 寬頻、資料傳輸速率可達 400 kSPS、比競爭者的資料轉換器高出 30% 的訊號雜訊比,同時將高頻率下的雜訊降到最低。在低延遲模式下,ADS12711 可在最高1,067 kSPS 和減少 83.3% 零點漂移 (50 nV/C) 的情況下減少 25% 延遲,幫助設計人員改善資料擷取和條件監控應用中的 DC 量測解析度、數據資料處理能力與回應時間。

 

節省 ADC 體積,同時擁有縮小 50% 的封裝尺寸

目前小型化的電池供電式工業設備設計人員必須在高頻率下,在ADC 尺寸與量測精確度間做選擇。ADS127L11 可省去這樣的取捨。在 3-mm-乘 3-mm 的四方扁平無引線 (WQFN) 封裝中,這款單通道裝置的體積比最相近的競爭品 ADC 小 50%。此外,為縮小設計尺寸,新 ADC 讓設計人員能夠在精巧設計中放入更多通道,進而增加系統功能。若想進一步了解如何使用多個在同步取樣模式下運作的 ADC 通道以最大化通道密度,請閱讀應用簡介「同步取樣系統中的 ADS127L11。」

 

延長電池運作時間,同時可降低 50% 的功耗

ADS127L11 消耗的功率為其他 ADC 的一半,可實現可攜式腦電波儀 (EEG) 和電源品質分析器等設計,運用裝置的功率可擴充模式,得到滿足寬頻要求的最佳功耗。由於功耗低達 3.3 mW 且取樣率高達 50 kSPS,因此可改善訊號解析度及電池續航力。可在此文章中進一步閱讀低功耗的優點:「平衡精確資料擷取系統中的 ADC 尺寸、功率、解析度與寬頻。」

 

封裝、供貨與定價

ADS127L11 現已可於 TI.com 購買,並提供 20 針腳 3-mm 乘 3-mm WQFN 或 20 針腳 6.5-mm 乘 4.4-mm 薄縮小型封裝 (TSSOP)。1,000 單位數量售價為美金 5.75 元起。評估模組已於TI.com 發售,售價為美金 $149.00。TI 於 TI.com 提供多種便利的付款和運送選項。