TI Sitara AM2x MCU 結合處理器級運算與 MCU 簡易設計,

幫助工程師實現即時控制、分析和連網應用

 
2021/07/14

德州儀器 (TI) (Nasdaq:TXN) 今日推出全新高效能微控制器 (MCU) 產品組合,可於邊緣實現更好的即時控制、連網與分析應用。運用全新 Sitara AM2x MCU,工程師可擁有比傳統快閃記憶體型 MCU 高 10 倍的運算能力。這種高效能產品組合縮小目前 MCU 與處理器之間逐漸擴大的差距,幫助設計人員能夠突破工廠自動化、機器人、汽車系統與永續能源管理等應用的極限。更多詳細資訊,請參考 ti.com/AM2x-pr

 

Omdia 資深研究分析師 Chris Morris 表示:「快速、準確的邊緣微控制器,可滿足工業自動化、下一代汽車、智慧分析與更高階連線等需求。工業 4.0 下一步發展關鍵之一,就是為分散式系統提供更進階且更具電源效率的處理能力」。

 

Sitara™ AM2x MCU 產品組合建構於高效能 Arm® MCU 核心,包含運行速度高達 1 GHz 的單核心和多核心裝置,並整合專用周邊設備與加速器。易於使用的工具和軟體不但可簡化評估流程,還能夠降低系統設計複雜性和成本,讓您輕鬆實現更高效能的處理能力。

 

「越來越多設計人員希望能用較低的系統成本取得更高的效能,以滿足對精確控制、快速通訊與複雜分析的需求。我們的 Sitara MCU 全新產品組合,將 TI 業界領先的處理能力、即時控制與進階連網功能完美地整合在一起,能夠協助工程師突破新興應用的效能障礙。」TI Sitara™ MCU 總經理 Mike Pienovi 說。

 

低功耗 MCU 中的處理器級效能

AM243x MCU 是 AM2x 產品組合中最先推出的系列,搭載多達四個 Arm Cortex®-R5F 核心,每個都能以高達 800 MHz 運作。這種高處理速度對機器人等工廠設備至關重要,當快速運算與 MCU 內部記憶體相結合,可提升機器人動作精密度和移動速度,進而提高生產力。額外的處理能力也可使設計人員增加對預測性維護等功能的分析,縮短工廠停機時間。在一般應用中,AM243x 裝置可以在消耗不到 1 W 使用功率情況下達到此效能等級,讓工廠營運人員得以延長電源壽命、降低營運成本和能源消耗。

 

整合設計實現邊緣即時控制和連網

Sitara AM243x MCU 整合感測與驅動週邊設備,為工廠自動化及通訊加速器實現低延遲即時處理與控制,進而簡化工業網路。AM243x 裝置擴充支援多個千兆工業乙太網路協定和時效性網路 (TSN) ,可實現下一代工廠網絡。有了 AM243x,工程師可直接向 TI 取得經認證的通訊協定堆疊,來支援 EtherNet/IP™ 、 EtherCAT® 、 PROFINET® 、 IO-Link 等,以滿足不斷發展的工業通訊標準。AM243x MCU 晶片內建安全功能支援最新加密需求,整合的功能性安全機制、診斷及輔助功能可幫助系統整合人員在其工業設計中達到 IEC 61508 標準的安全完整性等級 (SIL) 3。

 

利用方便的工具和軟體簡化高效能設計

為降低設計與開發複雜性,TI 打造 Sitara AM243x LaunchPad™ 開發套件,能夠以低於 100 美元的價格快速評估高性能 MCU。透過此評估工具與 Sitara MCU+ 軟體架構,開發人員可立即運用 AM243x MCU 的精確即時控制與工業連網功能進行開發,同時也可取得特定應用參考範例、強大的工具與軟體生態系統,以及 MCU+ Academy 培訓網站,幫助簡化設計並加快上市速度。

 

封裝、供貨與定價

目前已可在 TI .com上取得 AM2431、AM2432 與 AM2434 的 17-mm x17-mm 或 11-mm x 11-mm 試生產產品版本。1,000 單位數量售價為美金 6.05 元起。AM243x LaunchPad 開發套件亦可在 TI .com 進行購買,售價為 89 美元。