設計工程師可使用TI新型降壓控制器來優化工業和汽車電子設備中電源的尺寸和EMI

 
2021/04/08

(臺北訊 2021 年 4 月 8 日) 德州儀器(TI) (納斯達克股票代碼:TXN) 今日推出同步 DC/DC 降壓控制器全新系列,讓工程師能縮小電源供應器解決方案的尺寸,同時降低其電磁干擾 (EMI)。配備整合式主動 EMI 濾波器 (AEF) 與雙隨機展頻 (DRSS) 技術的LM25149-Q1 和 LM25149,讓工程師能將外部 EMI 濾波器的面積減半、將多個頻帶中的電源設計傳導式 EMI 降低至 55 dBµV,一併實現縮小濾波器尺寸與低 EMI 的目標。如需更多資訊,請參考  www.ti.com/LM25149-Q1-prwww.ti.com/LM25149-pr

 

減少電源供應器的 EMI 是一項日趨困難的設計挑戰,尤其隨著先進駕駛輔助系統 (ADAS)、車載資訊娛樂系統與叢集、建築自動化及航太與國防設計中的電子元件與日俱增,更顯艱難。為了確保設計符合傳導式 EMI 規格,以往會加大外部被動 EMI 濾波器的尺寸,導致電源供應器解決方案的整體尺寸也跟著加大。透過整合 AEF,LM25149-Q1 和 LM25149 降壓控制器讓工程師在提升設計的功率密度之際,也能符合 EMI 標準。如需進一步了解整合式 AEF 的運作方式,請閱讀此技術文章:「如何利用整合式主動 EMI 濾波器以減少 EMI,並縮小電源供應器的尺寸」。

 

減少整個 CISPR 25 等級 5 頻譜中的傳導式 EMI

就低 EMI 設計而言,最嚴格的業界規定為國際無線電干擾特別委員會 (CISPR) 25 的等級 5 汽車 EMI 規格。LM25149-Q1 和 LM25149 降壓控制器可緩解多個頻帶中的傳導式 EMI,以協助工程師符合前述規定。整合式 AEF 可協助偵測並減少 150 kHz 至 10 MHz 之低頻帶中的傳導式 EMI,相較於未啟用 AEF 的設計,在 400 kHz 的切換頻率下,工程師可利用整合式 AEF 將 EMI 減弱達 50 dBµV 之多,而若與採用典型被動濾波器的設計相比,則可減弱達 20 dBµV 之多。在兩種設計情境中,DRSS 技術皆可協助在低頻帶與高頻帶中,進一步緩解 5 dBµV 的 EMI。

 

如需進一步減少 EMI,兩款降壓控制器皆具備與外部時脈進行頻率同步化的功能,有助於工程師在易受 EMI 影響的應用中,緩解不必要的拍頻。若要進一步了解 EMI 緩解技術,請閱讀技術白皮書:「為電源供應器減少EMI的節省時間且具成本效益的創新技術」。

 

縮小外部 EMI 濾波器尺寸,同時大幅降低解決方案成本

在切換式電源供應器設計中,維持電源供應器的低 EMI 以及實現小巧的解決方案尺寸,通常是互相牴觸的要求。LM25149-Q1LM25149 降壓控制器讓工程師能達到具挑戰性的 EMI 標準,並且透過減少被動 EMI 濾波器的面積與體積,進而縮小解決方案的尺寸。相較於競爭解決方案,在 440 kHz 下,工程師最多可縮減近 50% 的前端 EMI 濾波器面積,其體積則可減少超過 75%。透過減少被動元件的濾波負擔,整合式 AEF 可縮減其尺寸、體積與成本,讓工程師實現最小巧的低 EMI 電源設計。

 

透過實現交錯式雙相位運作,以及整合自舉二極體、環路補償與輸出電壓補償元件,LM25149-Q1 和 LM25149 控制器可進一步提升功率密度,進而降低設計複雜度和成本。工程師也可選擇使用外部回饋和環路補償,以進一步優化其設計。

 

封裝、供貨與定價

現在於 TI.com 上,已獨家推出採用 3.5-mm x 5.5-mm 熱增強型 24 針腳極纖薄四方扁平無引線 (VQFN) 封裝的 42-V LM25149-Q1LM25149 預生產數量。起價為每千件 1.42 美元和 1.20 美元。TI.com 提供 LM25149-Q1EVM-2100 評估模組,定價為 75 美元。TI.com 提供線上付款和多種配送選項。TI 預期這兩款產品在 2021 年第四季即可進入量產。此外,TI 計畫在本年度稍晚推出這兩款產品針腳對針腳兼容的 80-V 生產版本。

 

關於德州儀器(TI

德州儀器(納斯達克股票代碼:TXN)為位居世界領導地位的全球半導體公司,致力於設計、製造、測試以及銷售類比和嵌入式半導體晶片,為工業、汽車、個人電子、通訊設備和企業系統等市場服務。打造更美好的世界是我們的願景,為此,我們以半導體技術為基礎,致力於創造更輕巧、更高效、更可靠及更具成本效益的產品解決方案,使半導體更加普及地被應用於各式電子產品中。推動半導體技術持續更上一層樓,是我們數十年來始終如一的信念。更多詳情,敬請瀏覽TI.com