該系列的每款轉換器都可以根據工作條件自動選擇降壓、降壓-升壓或升壓模式。它們的總佔用面積僅 19.5 mm2到25 mm2,和同類裝置相比縮小了25%,這受惠於其緊密的封裝設計、需要少量外部多層陶瓷電容器的先進控制拓樸結構以及微型0.47-µH 感應器。這些轉換裝置提供1.3V 至5.5V 的寬輸入電壓範圍和1.8V 至5.2V 的寬輸出電壓範圍,有助工程師加速設計流程,並能夠在多個應用中重複使用。
該系列 DC/DC 轉換器是 TI 業界領先的低靜態電流(IQ)電源管理產品新成員,具有11µA 到15µA 的低静態電流,可實現出色的輕負載效率,還可以大幅降低電池驅動應用的功耗進而延長運行時間,像是可攜式電子銷售時點(Point-of-sale, POS)終端機、電網基礎設施計量裝置、無線感測器和手持電子裝置。
主要特性和優勢
- TPS63802是一款2-A 降壓-升壓轉換器,僅有11-μA 的低靜態電流,適用於脈衝負載應用,如工業物聯網裝置。
- TPS63805是一款2-A降壓-升壓轉換器,配有22-μF 輸出電容器和0.47-μH 感應器,尺寸小巧,佔用面積僅為19.5 mm2,可滿足手持工業應用和個人電子應用的需求。
- TPS63806是一款2.5-A 降壓-升壓轉換器,可改善電壓分級負載調節,適用於負載曲線變化較大、需要嚴格調整的應用,例如智慧型手機、相機或擴增實境裝置的飛時測距 (Time of Flight, ToF) 感測器。
- TPS63810是一款帶有 I2C 介面的2.5-A 降壓-升壓轉換器,可透過雙線介面或 VSEL 針腳實現動態電壓調節,適合用作智慧型手機、無線助聽器或耳機等裝置的預穩壓器或電壓封包追蹤器。
封裝、供貨與定價
新型降壓-升壓轉換器的封裝類型請見下表。TPS63805和TPS63806 產品已可於 TI store 和授權經銷商購買。TPS63802 和 TPS63810的試產樣品亦開放購買。
產品 |
封裝類型 |
立即從 TI store購買 |
評估模組 |
TPS63802 |
10針腳、2 mm x 3 mm 散熱增強型 HotRod™ 四方扁平無引線(QFN)封裝 |
|
|
TPS63805 |
15針腳、1.4 mm x 2.3 mm晶粒尺寸型球栅網格陣列封裝(DSBGA) |
|
|
TPS63806 |
15針腳、1.4 mm x 2.3 mm DSBGA |
|
|
TPS63810 |
15針腳、1.4 mm x 2.3 mm DSBGA |
|
瞭解更多有關TI電源的資訊
- 下載 TPS63802、TPS63805、 TPS63806和TPS63810降壓-升壓轉換器的產品規格表。
- 閱讀短篇技術文章:是否有實現 DC 電壓轉換的萬用能工具呢?。
- 閱讀以下應用指南:
- 查看 TI 參考設計庫中廣泛的電源設計。
- 了解 TI DC/DC 降壓-升壓轉換器的多種選擇,以及廣泛的電源管理產品組合。
- 在 TI E2E™ 電源管理線上技術論壇尋找解決方案,以及由 TI 專家所提供快速且經過驗證的答案和設計。
- 利用 WEBENCH® Power Designer工具進行設計