德州儀器(TI)近日發佈經過充分測試的電池管理及牽引逆變系統參考設計,以及具備先進監測與保護功能的最新類比電路,可降低二氧化碳排放,並延長油電混合車及電動車的行駛時間和距離。
加速產品研發速度 同時實現更準確的電池監控
TI 最新電池管理系統(BMS)參考設計可擴充管理 6 至 96 組電池電路,內含 BQ79606-Q1 精密電池監控與平衡器。工程師運用 BMS 參考設計後,可將電池監測器進行串聯(daisy chain)配置,提供 3S 至 378S、12V 至 1.5kV 鋰離子電池組準確又可靠的系統設計,進而縮短產品研發時間。
高度整合的 BQ79606-Q1 監控器能準確地監控溫度與電壓,使電池續航力及行駛時間最大化。此外,BQ79606-Q1 電池監控更具備安全狀態通訊功能,可協助系統設計人員依據 ISO26262 道路車輛標準,達到「汽車安全完整性等級 D(ASIL-D,Automotive Safety Integrity Level D)」最高功能安全標準。
牽引逆變系統全面性可靠熱能管理
當大量電力通過電動車牽引逆變器與電池時,所產生的高溫可能損害昂貴又敏感的動力系統元件,而有效的系統熱能管理不僅攸關汽車性能,也能保護駕駛及乘客。
為避免如 48V 啟動發電機等動力系統過熱,TI 推出 TMP235-Q1 精密類比輸出溫度感測器,此款低功耗、低暫態電流(9µA)裝置具備高準確度(在 -40°C 至 150°C 的工作溫度範圍內,典型誤差 ±0.5°C、最大誤差 ±2.5°C),協助系統因應溫度突增而控制節流閥或啟動水冷機制。
體積小巧,為牽引逆變系統提供先進保護
除了電池管理及溫度感測裝置,再加上近期推出的 UCC21710-Q1 和 UCC21732-Q1,設計人員可打造體積更小、效能更高的牽引逆變器。這些裝置為首款整合感測功能的隔離式閘極驅動器,適用於絕緣閘雙極電晶體(IGBT)與碳化矽(SiC)FET,並為 1.5 KVRMS 應用提高系統可靠度,進一步達到快速偵測,避免過電流及確保系統安全關閉。此外,這些裝置也提供快速偵測時間,以防止過電流事件發生,同時確保系統安全關閉。
為了從12V 汽車電池直接支援 IGBT 及 SiC 閘極驅動器,TI 推出 IGBT 及 SiC 閘極驅動器偏壓供電與功率級參考設計,內含反極性保護 (reverse-polarity protection)、電力暫態箝位 (electric-transient clamping)、過電壓/低電壓保護電路,這項小巧設計包含最新 100V、1A 同步降壓轉換器 LM5180-Q1,其採用一般常見極低的 10-µA備用暫態電流。
封裝、供貨與定價
現在您可以從 TI store 購買試產樣品,定價與封裝如下表所示。
產品 |
封裝類型 |
售價 (以 1,000 個為單位) |
BQ79606-Q1 |
48針腳,9mm x 9mm HTQP封裝 |
$ 5.49 美元 |
TMP235-Q1 |
5針腳,2mm x 1.25mm SC-73封裝 |
$ 0.18 美元 |
LM5180-Q1 |
8 針腳,4mm x 4mm WSON 封裝 |
$ 3.86 美元 |
UCC21710-Q1 |
16針腳塑膠SOIC |
$ 4.00 美元 |
UCC21732-Q1 |
16針腳塑膠SOIC |
$ 4.00 美元 |
欲瞭解更多 TI 動力系統參考設計與IC等相關資訊,請見TI.com/EV。