2018/11/02
德州儀器(TI)近日宣佈推出兩款新型隔離控制器區域網路(CAN)靈活資料速率(FD)收發器,此兩款產品整合業界最高匯流排故障保護、最高共模瞬變抗雜訊抑制能力(CMTI,common-mode transient immunity)和最低EMC放射性於一身,且尺寸縮小了35%。ISO1042和ISO1042-Q1具備較同級競爭產品更高的工作電壓、比傳統CAN標準更快的通訊速度,可協助工程師更佳地保護低壓電路,並提高如電網基礎設施、馬達驅動和建築自動化等工業應用,以及混合動力汽車和純電動汽車(HEV/EV)的通訊輸送量。欲瞭解更多資訊,敬請訪問Link- ISO1042和Link- ISO1042-Q1。
TI ISO1042 和ISO1042-Q1隔離CAN FD收發器的主要特性和優勢
- 最高工作電壓:ISO1042和ISO1042-Q1的工作電壓提高18%,達1,000 Vrms,耐受電壓為5,000 Vrms,具備更長的使用壽命,進而有效提升系統可靠度。
- 增強設備保護:ISO1042和ISO1042-Q1具備±70 V的高匯流排故障保護,對short-to-DC容許範圍提高20%,可在發生高壓短路時保護12V、24V和48V電池或電源系統。
- 業界領先的雜訊抑制能力和EMC放射性:
o 最強的抗電磁干擾性能:ISO1042和ISO1042-Q1的共模瞬變抗雜訊抑制能力(CMTI)為85 kV/us(最低),具備+/- 8 kV的高ESD保護,採用國際電子電機委員會(IEC)測試標準,可幫助工程師設計出能夠在嘈雜環境下仍保持正常運作的電子設備。
o 最低EMC放射性:ISO1042和ISO1042-Q1 具有業界最低的電磁相容性(EMC)放射,進而有效地保證系統訊號的完整性。ISO1042-Q1 符合車用產業標準(IEC TS62228),可實現穩健的EMC。 - 在基於CAN的系統中更快地驅動訊號:此兩款收發器支援高達5 Mbps的CAN靈活資料速率 (FD),迴圈延時短,僅為215 ns(最大值),與傳統CAN相比,可實現更快的有效負載。
封裝和供貨情況
- ISO1042和ISO1042-Q1現可透過TI商店和授權經銷商購買。每款收發器的基本型和強化型均提供10.3mmx7.5mm、16針腳或5.8mmx7.5mm、8針腳小外型積體電路(SOIC)封裝。工業用版本1,000顆批量單價為1.69美元,車用版本1,000顆批量單價為1.99美元。
加速設計的工具
- 工程師可以利用ISO1042DWEVM和ISO1042DWVEVM評估模組輕鬆地對這些裝置進行評估,可以透過TI商店和授權經銷商購買評估模組,售價為49.00美元/台。
前往德國慕尼克電子展(electronica)的TI展臺參觀
- 德州儀器將於2018年11月13日至16日在德國慕尼克電子展(electronica)的C4展廳131號展臺演示各種隔離式CAN系統(包括ISO1042)的互通性。
瞭解關於TI隔離式CAN設備的更多資訊
- 下載 ISO1042 和 ISO1042-Q1產品資料表。
- 觀看選擇隔離 CAN 收發器時的主要考慮因素影片
- 閱讀應用指南在不影響性能或空間的情況下隔離 CAN 系統,以瞭解有關該設備功能和優勢的更多資訊。
- 探索 TI 隔離 CAN 產品組合。
- 加入德州儀器線上支援社區隔離論壇,尋找解決方案,獲得幫助,並與同行工程師和TI專家進行交流。
高壓隔離實現穩健運作
- TI 全新推出的兩款隔離產品ISO1042和ISO1042-Q1提供業界最高的隔離等級和最長的使用壽命。如需瞭解更多有關工程師如何透過TI隔離技術提高系統可靠性和使用壽命的資訊,請造訪 TI.com/isolation。