高準確度的數位溫度感測器為RTD基礎與醫療設計帶來無與倫比的簡易性

TI單晶片數位溫度感測器可在廣泛範圍內實現高達 ±0.1°C 的準確度,協助工程師簡化設計工作

德州儀器(TI)近日推出新的溫度感測器系列,可在廣泛溫度範圍內實現高達±0.1°C的準確度,有助於簡化工業和醫療應用的系統設計。TMP117是第一款與Platinum RTD具有相似性能的單晶片溫度感測器,同時可顯著地降低設計複雜性和電力功耗。TMP117M是一款適合醫療應用的數位溫度感測器,符合醫療溫度計的要求。這款新型裝置可幫助工程師更快地開發出具備高準確度及超低功耗的病患監視器、現場傳送器以及計量應用。欲瞭解更多資訊,請參考Link

此兩款裝置是業界首款能夠各別提供100 W和200 W功率的USB PD控制器,適用於計算應用並可於其他應用中實現USB Type-C的優勢,如無線電源工具、電競和虛擬實境頭戴式裝置等。TPS65987D的單埠設計能夠提供100 W功率,進而在內部整合獨立的20-V、5-A源極 (source)和汲極 (sink)電流負載開關。TPS65987D具有低RDS(on)(25mΩ)和反向電流保護,可為埠充電需求管理提供全面的解決方案。雙埠的TPS65988可以提供200 W的功率,以及兩個整合的5-A雙向負載開關和外部電源路徑控制,以同時實現5-A的供電能力。
上述裝置均經過USB PD 3.0認證、UL認可和國際電工委員會(IEC,International Electrotechnical Commission)安全認證,並經過事前編程,可支援多種常見的使用案例,包括DisplayPort™和Thunderbolt™應用。此外,透過容易使用的配置工具則可支援其他使用案例。

2018/10/29
 

高準確度的數位溫度感測器為RTD基礎與醫療設計帶來無與倫比的簡易性

TI單晶片數位溫度感測器可在廣泛範圍內實現高達 ±0.1°C 的準確度,協助工程師簡化設計工作

德州儀器(TI)近日推出新的溫度感測器系列,可在廣泛溫度範圍內實現高達±0.1°C的準確度,有助於簡化工業和醫療應用的系統設計。TMP117是第一款與Platinum RTD具有相似性能的單晶片溫度感測器,同時可顯著地降低設計複雜性和電力功耗。TMP117M是一款適合醫療應用的數位溫度感測器,符合醫療溫度計的要求。這款新型裝置可幫助工程師更快地開發出具備高準確度及超低功耗的病患監視器、現場傳送器以及計量應用。欲瞭解更多資訊,請參考Link

此兩款裝置是業界首款能夠各別提供100 W和200 W功率的USB PD控制器,適用於計算應用並可於其他應用中實現USB Type-C的優勢,如無線電源工具、電競和虛擬實境頭戴式裝置等。TPS65987D的單埠設計能夠提供100 W功率,進而在內部整合獨立的20-V、5-A源極 (source)和汲極 (sink)電流負載開關。TPS65987D具有低RDS(on)(25mΩ)和反向電流保護,可為埠充電需求管理提供全面的解決方案。雙埠的TPS65988可以提供200 W的功率,以及兩個整合的5-A雙向負載開關和外部電源路徑控制,以同時實現5-A的供電能力。
上述裝置均經過USB PD 3.0認證、UL認可和國際電工委員會(IEC,International Electrotechnical Commission)安全認證,並經過事前編程,可支援多種常見的使用案例,包括DisplayPort™和Thunderbolt™應用。此外,透過容易使用的配置工具則可支援其他使用案例。

無需校準即可實現高準確度

  • 新的感測器系列可於廣泛範圍內實現高達 ±0.1°C 的準確度,且在製造過程中實現零校準,不僅為需要高準確度的系統節省了設計時間,也降低了生產成本。
  • 支援臨床溫度需求:對於醫療應用,TMP117M可在30°C至45°C範圍內實現±0.1°C的準確度,符合美國材料與試驗協會(ASTM)E1112和國際標準化組織(ISO)80601對病患溫度計的要求。
  • 實現AA級RTD準確度於工業應用:TMP117可提供示值讀數的溫度,沒有額外的線性化或擷取誤差,可在很廣泛的範圍內保持精準的溫度:
    o -20°C至+50°C 範圍內為 ±0.1°C
    o -40°C至 +50°C 範圍內為 ±0.15°C
    o -40°C至 +100°C 範圍內為 ±0.2°C
    o -55°C至+125°C 範圍內為 ±0.25°C
    o -55°C至+150°C 範圍內為 ±0.3°C

大幅降低縮減系統和軟體的複雜性

  • TI的新型數位溫度感測器可幫助工程師:
  • 降低系統複雜性:藉由TMP117,工程師可在未有典型解決方案的設計和製造複雜性的情況下,實現應用所需的準確度。相比之下,要達到與Platinum RTD相似的準確水平,工程師必須選用多種精密零組件、對電路進行模擬和微調、精心建置PCB以避免阻抗不匹配,並開發有關線性化輸出和各系統校準的軟體。
  • 加快設計時間:TMP117和TMP117M具備I2C和SMBus™介面兼容性,可提供溫度的直接示值讀數,可顯著縮短了設計、布局和模擬時間,加快產品上市速度。

大幅降低功耗高達95%

  • 僅需要6.3µW功耗的TMP117和TMP117M,讓工程師能夠在設計中實現更長的電池壽命和更準確的溫度測量。
  • 功耗顯著降低:與典型的RTD量測系統相比,TMP117的功耗降低了95%,這使得設計人員能夠在現場傳送器或電池供電應用中滿足更嚴格的功率預算。
  • 最小化自熱效應:TMP117和TMP117M的低功耗大幅度地減少了自熱的影響,進而實現更準確的溫度測量。
     
  • 新型的TMP117和TMP117M加入了TI的數位溫度感測器產品組合,讓工程師能夠從高準確度、低功耗和小封裝等選項中進行選擇,並將智慧熱監測整合於設計中。

加快設計的工具和支援

封裝、供貨與定價

  • 用於醫療應用的TMP117M數位溫度感測器與TMP117數位溫度感測器現已開始生產,並可以透過 TI store批量購買。兩款裝置均採用6針腳WSON無鉛封裝。用於醫療應用的TMP117數位溫度感測器和TMP117M數位溫度感測器的單價分別為1.60美元和2.44美元(基本訂購量以 1,000 個為單位)。

瞭解更多有關TI感測系列的資訊