2018/09/25
德州儀器(TI)近日推出兩款新型USB Type-C™和USB Power Delivery(PD),具備高度整合的電源路徑,可簡化設計、大幅縮減解決方案尺寸並加速產品上市時間。TPS65987D和TPS65988為系統設計人員提供了業界最高層級的整合方案,可降低設計複雜性與總成本。欲瞭解更多資訊,請參考 Link-TPS65987D 與 Link-TPS65988 。
此兩款裝置是業界首款能夠各別提供100 W和200 W功率的USB PD控制器,適用於計算應用並可於其他應用中實現USB Type-C的優勢,如無線電源工具、電競和虛擬實境頭戴式裝置等。TPS65987D的單埠設計能夠提供100 W功率,進而在內部整合獨立的20-V、5-A源極 (source)和汲極 (sink)電流負載開關。TPS65987D具有低RDS(on)(25mΩ)和反向電流保護,可為埠充電需求管理提供全面的解決方案。雙埠的TPS65988可以提供200 W的功率,以及兩個整合的5-A雙向負載開關和外部電源路徑控制,以同時實現5-A的供電能力。
上述裝置均經過USB PD 3.0認證、UL認可和國際電工委員會(IEC,International Electrotechnical Commission)安全認證,並經過事前編程,可支援多種常見的使用案例,包括DisplayPort™和Thunderbolt™應用。此外,透過容易使用的配置工具則可支援其他使用案例。
TPS65987D和TPS65988的主要特性與優勢
- 更少的零組件,使設計更簡單:與一般需要18個外部電源路徑零組件的離散實作 (discrete implementation)相比,高整合的 USB PD 控制器可幫助設計人員降低設計複雜性。此外,新型控制器還可為多個電源路徑提供整合的反向電流保護,進一步節省電路板空間並保護系統和控制器免受過電流 (overcurrent)影響。
- 業界最高功率:高達200 W功率可實現USB Type-C快速充電,兩個整合的5-A場效應電晶體 (FET)路徑使其能夠支援筆記型電腦、攜行電腦站 (docking stations)或連網周邊設備等高功率應用,同時保持低RDS(on),以最低功耗實現高效充電。
- 簡易的配置:由於每個裝置皆針對最常見的使用案例進行了事前配置,因此無需進行韌體開發,即可快速輕鬆地進行選擇和安裝。
TI USB Type-C的優勢
- 作為USB開發者論壇的創始會員,以及擁有20多年的高性能USB規範產品設計的經驗。TI為設計人員提供了無可匹敵的資源和專業技術,包括硬體設計實例、TI E2E™線上支援社區和 培訓課程。
封裝、供貨與定價
瞭解更多有關TI USB Type-C產品組合的資訊
- 閱讀技術白皮書,USB Type-C和USB Power Delivery 電源路徑設計的注意事項。
- 觀看影片,埠越多,問題越多:TI 如何解決USB Type-C的反向電流問題。
- 下載參考設計,雙輸出 200 W USB-C PD 與 雙輸入 200 W USB-C PD。
- 閱讀USB 系列部落格文章,與業界工程師和TI專家分享知識並解決難題。