2018/06/12
TI推出業界最小、最高效率的SIMPLE SWITCHER® DC/DC同步轉換器
高度整合的寬輸入DC/DC降壓穩壓器大幅簡化工業電源設計
德州儀器(TI)近日推出兩款寬輸入電壓VIN同步SIMPLE SWITCHER® DC/DC降壓穩壓器,並採用超小型HotRod™四方扁平無引線(QFN)封裝。高度整合的3-A LMR33630與 2-A LMR33620降壓轉換器具有業界最佳高達92%的滿載效率,同時提供最高2.1 MHz的開關頻率,可應用於嚴苛且對可靠性有高要求的工業電源領域。此兩款轉換器與TI的WEBENCH®電源設計工具搭配使用,不僅可以簡化功率轉換,更能加快設計流程。欲瞭解更多訊息、樣品和評估模組,請參考Link。
支援3.8V至36V輸入電壓的LMR33630和LMR33620降壓穩壓器採用3mm×2mm的增強型散熱封裝。此款小巧的HotRod QFN封裝具有獨特的可潤濕側翼(wettable flanks),能夠透過焊後光學檢測簡化製造過程,讓LMR33630於3A電流時提供業界最高的功率密度高達0.5A/mm2。最佳化的封裝架構與對稱的接腳佈局大幅地降低寄生電感,並協助最佳化輸入旁路電容(bypass capacitor)以減少傳導和輻射雜訊產生。欲瞭解詳細資訊,請觀看影片利用HotRod封裝降低EMI和縮小解決方案尺寸。
LMR33630和LMR33620的主要特性和優勢
- 新型DC/DC轉換器可提供最高至36V的工作輸入電壓範圍,適用於工廠自動化、家庭自動化、馬達驅動器、逆變器及伺服控制元件等一般12V或24V系統。針對高達60V的應用,TI推出了600-mA LMR36006與採用針腳相容封裝的 1.5-A LMR36015降壓轉換器。
- 新型36V穩壓器在輸入電壓24V、輸出電壓5V和開關頻率400kHz下可實現最高92%的滿載效率,以及極低的24μA待機靜態電流可提高輕載效率。
- 除了QFN封裝之外,新型36V穩壓器採用高散熱效率的8針腳、5mm×6mm小外型積體電路(SOIC)封裝,能實現13.8ºC/W(ΨJB)的極低散熱係數,進一步提高可靠性。觀看影片:利用DC/DC轉換器在散熱性能與小尺寸解決方案之間取得平衡。
供貨與定價
- LMR33630和LMR3362036V降壓穩壓器,售價分別為 $1.86美元與 $1.75美元(基本訂購量以 1,000 個為單位);LMR36015和LMR36006 60V降壓穩壓器,售價分別為 $1.84美元與 $1.61美元(基本訂購量以 1,000 個為單位),以上四項產品均採用12針腳HotRod封裝。另外,採用8針腳SOIC封裝的LMR33630和LMR33620 36V降壓穩壓器,售價分別為 $1.62美元與 $1.52美元(基本訂購量以 1,000 個為單位),所有產品現已可透過TI Store和其授權代理商處購買。
- 訂購評估模組(EVM):
LMR33630ARNXEVM
LMR33630CRNXEVM
LMR33630CDDAEVM
LMR33630ADDAEVM
LMR36015AEVM - 下載參考設計:
尺寸敏感型的寬輸入電壓電源參考設計
現場傳送器的二階段電源供應參考設計
瞭解有關TI電源系列的更多資訊
- 進一步瞭解更多有關DC/DC開關穩壓器和所有電源管理產品。
- 探索TI參考設計資料庫的所有電源設計。
- 加入德州儀器線上支援社區電源管理論壇,尋找解決方案,獲得幫助,並與同行工程師和TI專家分享知識和解決難題。