2018/05/10
高度整合的同步電源模組在空間和高度受限的應用中仍具備高達95%的效率
德州儀器(TI)近日推出一款5.5V降壓型電源模組,可提供真正的連續6A且高達95%效率的電流輸出。簡易的TPSM82480DC/DC模組整合功率型金屬氧化物半導體場效應電晶體(MOSFET)與屏遮電感器於小尺寸板上配置中,可應用於空間和高度受限的情況,例如負載點電信、網路、測試和電源量測。欲了解更多訊息、樣品和評估模組,請參考Link。
TI高度整合的TPSM82480可維持6-A所需電流的輸出於完整溫度範圍內並無需額外的氣流。這是運用兩相控制拓撲結構所實現,該拓撲結構共享各相之間的負載以確保高效率及平衡運作。其他功能還包括可調節式緩衝啟動、支持多級處理器的電壓選擇(VSEL),以及電源指示燈。
TPSM82480的主要特性和優勢
- 超小尺寸:兩個輸入/輸出電容器和兩個電阻器可構成佔地面積80mm2,高度僅1.5mm的完整解決方案。
- 高效率:可選擇的自動省電模式並於整個負載範圍內仍保持高效率。
- 熱保護:散熱良好的輸出警示系統在過熱之前降低其功率。
- 更簡易的佈局、彈性的設計與更高的效能:SGMII僅使用4個針腳而不是12個十億位元媒體獨立介面(RGMII)所需的針腳,這減少了電路板的尺寸和走線數量,進而簡化了設計佈局。此外,物理介質相關(PMD)濾波器、MII系列終端器、PMD終端和電源濾波零組件的整合減少了對外部離散式電路的需求,為設計人員增加了更多電路板空間以增添更多功能。DP83TC811S-Q1具有低至140 ns的延遲,讓汽車ADAS等延遲關鍵系統能夠更快速地回應與通訊。
- 閱讀部落格文章“解碼功率模組降額曲線”,進一步設定功率模組數據表中的熱限制。
封裝、定價與供貨情況
- TPSM82480的原型樣品現已可在TI商店購買。該模組採用24針腳四方扁平微型(QFM)MicroSIP™封裝,1,000件的模組單價為$3.57美元起。訂購TPSM82480EVM-002評估模組並下載PSpice瞬態模型。使用WEBENCH® Power Designer建構一個完整的5.5V,6-A DC/DC降壓解決方案。
TPSM82480是TI廣泛的 DC/DC電源模組 產品系列新成員,將電感器和MOSFET整合到單一封裝中,以簡化原型、設計、製造並節省電路板空間。
其他資源
- 閱讀Power House部落格系列”解密模組產品規格表”,瞭解模組產品規格表中的內容以決定解決方案的尺寸和效率。
- 於德州儀器線上支援社區電源模組論壇中尋找解決方案、獲得幫助、並與業界工程師和TI專家分享知識並解決難題。
- 於TI參考設計資料庫下載功率參考設計。