2015/04/01
 

高度整合的 DC/DC 轉換器適合空間受限的汽車與通訊應用
並具有高達 95%的效率

德州儀器 (TI) 宣佈推出一款有 PMBus/I2C 數位介面的四通道降壓型 DC/DC 轉換器,適合要在無冷卻系統的情況下忍受很高的工作環境的空間受限型設備中的應用,例如小型蜂巢式基地台、車載資通訊和固態元件等。TPS65400 雙路或四路輸出可配置 DC/DC 轉換器其能整合八個功率 MOSFET,占位面積最小卻具有高達 95% 的效率領先業界。如欲瞭解更多資訊、樣品及評估模組,敬請參訪 www.ti.com/tps65400-pr-tw

TPS65400 包括四個具有整合式 MOSFET 的大電流同步降壓型開關穩壓器。每個開關轉換器均可提供 2 A 或 4 A 的輸出,以便為處理器、FPGA、ASIC、記憶體和數位輸入/輸出等數位電路有效地供電。用於此類轉換器的開關頻率是獨立可調節的,可高達2.2 MHz,TPS65400 可由範圍在 4.5 V 和 18 V 之間的單輸入電壓軌供電,並能支援那些靠 5 V 或 12 V 中間配電匯流排運行的應用。

TPS65400 的主要特性與優勢

  • 彈性的供電/斷電定序控制能增加系統的可靠性。閱讀關於高效能處理器和 FPGA 定序的部落格
  • 透過 PMBus 實現的參數配置和狀態監控可提高系統的智慧化程度;
  • 動態電壓調節可優化處理器效能;
  • 相位交錯可減小輸入電容和漣波;
  • 電流共用可支援更大的輸出電流並提高設計彈性;
  • 小型 48 接腳 VQFN 封裝,尺寸為 7 毫米 × 7 毫米 × 0.9 毫米。

供貨情況與封裝

採用 48 接腳增強散熱型 VQFN 封裝的 TPS65400 現已開始批量供貨,歡迎從 TI 及其授權商訂購,建議售價為每一千顆 3.68 美元。此外,TPS65400EVM-678 評估模組建議售價為 199 美元。

關於 TI 的數位電源產品

德州儀器 (TI) 提供了最豐富多樣的可配置、完全可編程設計數位電源控制器產品組合,進而能為客戶提供彈性、高效率和高整合度,以滿足動態系統需求並降低總成本。TI 的數位電源解決方案可支援各種通訊協議,包括 PMBus、SMBus、I2C、SPI、UART 和 CAN。

透過以下連結瞭解有關 TI 資料轉換器產品系列的更多詳情:

您必須登入才可檢視此項目。

此區為新聞媒體成員專用的區域。如果您符合資格,請更新您的使用者設定檔,並且核取標示「請核取這裡以註冊為經認可的新聞媒體成員」方塊。請將備註納入「媒體認證的證明資訊」方塊中。我們將會在一個工作天內,透過電子郵件向您通知您的狀態。