2015/03/11
 

全新轉換器增加輸出功率、提升功率密度
並簡化針對工業、智慧電網和汽車應用的多輸出設計

德州儀器 (TI) 宣佈推出了業界第一款 65 V 同步降壓轉換器,其在無需光耦合器的情況下可以提供高達 15 W 的隔離式偏置電源。作為 TI 創新型 Fly-Buck 電源產品組合的部件之一,LM5160A 提升了功率密度,並且以更高效和可靠的方式解決工業和汽車應用中較高的功率需求,這些應用包含三相 AC 馬達驅動器、可編程邏輯控制器 (PLC)、智慧電表計量、再生能源或電網基礎設施、工廠自動化、乙太網供電 (POE) IP 攝影機和電動汽車等。如需瞭解更多資訊和獲得樣品及評估模組,敬請參訪 www.ti.com/lm5160A-pr-tw。今年 3 月 16 至 18 日,應用電源電子展覽會將在北加州的夏洛特市召開,您可以在編號 #1001 的 TI 展位瞭解 LM5160A。請您在 www.ti.com/APEC15 中,與 TI 一同參加此次會議。

LM5160A 轉換器特有無需迴路補償的固定導通時間控制,並用快速暫態響應支援高降壓比。這款支援 4.5 V 至 65 V 寬輸入電壓範圍的創新型轉換器能夠在非隔離式設計中生成正負偏壓電源軌,或者生成單個或多個隔離式輸出,同時又最大限度地縮小解決方案尺寸。此外,相對於傳統返馳式解決方案,這款轉換器也簡化了設計工作。與獲獎的 WEBENCHR 線上設計工具一同使用,LM5160A 加快了高功率 DC/DC 設計的上市時程。

LM5160A 的關鍵特性和優勢:

  • 4.5 V 至 65 V 的輸入電壓範圍讓轉換器無需輸入箝位電路即可在惡劣暫態條件下高效運行,進而實現較高的可靠性;
  • 固定導通時間控制提供快速暫態響應,並且使用的元件數量更少;
  • 可編程軟啟動在為重負載或大電容供電時減少了湧入電流;
  • 內部 ±1% 電壓基準和 VOUT 糾錯提升了線路上、負載和溫度範圍內的精準度。

這款全新的 Fly-Buck 轉換器以其業界領先、高效能電源轉換的特點成為TI經驗證 DC/DC 產品組合中的一員。TI 還提供幾款具有 Fly-Buck 架構的裝置,其中包含 LM5017 轉換器,此轉換器支援高達 100 V 的輸入電壓。觀看如何用 Fly-Buck 拓撲結構進行設計的影片,並閱讀與全新參考設計有關的部落格。您還可以在 ti.com/fly-buck 中找到更多詳細資訊和設計資源。

德州儀器 (TI) 獲獎的 WEBENCH 工具

WEBENCH 設計工具和架構是業界唯一一款線上工具,其可實現端到端電路設計,針對封裝、價格和效率的模擬和優化,並且能夠將電路原理圖和印刷電路板 (PCB) 配置佈線檔直接下載到電腦輔助設計 (CAD) 工具中。元件資料庫包括 120 個廠商生產的 40,000 多種元件;TI 的經銷商每小時更新價格和供貨情況。此工具支援 8 種語言,使用者可以比較整個系統設計,並且在幾分鐘內做出供應鏈決定。請按一下這裡開始一個免費設計。

供貨和售價

LM5160A 現已量產,建議售價為每一千單位 1.80 美元。

以下連結中查看與 TI Fly-Buck 產品組合和設計資源相關的更多內容:

* 對於零待機功耗定義請參見國際電子電機委員會 (IEC) 62301 條款 4.5。

關於德州儀器

德州儀器 (TI) 是全球半導體設計製造公司,長期致力於類比 IC 及嵌入式處理器開發。TI 擁有全球頂尖人才,銳意創新,塑造技術產業未來。今天,TI 正攜手超過 100,000 家客戶打造更美好未來。更多詳細資訊,請參訪網頁 www.ti.com

商標

WEBENCH 是德州儀器公司的注冊商標,Fly-Buck 和 TI E2E 是德州儀器 (TI) 的商標。所有其他商標均歸其各自所有者專屬。

您必須登入才可檢視此項目。

此區為新聞媒體成員專用的區域。如果您符合資格,請更新您的使用者設定檔,並且核取標示「請核取這裡以註冊為經認可的新聞媒體成員」方塊。請將備註納入「媒體認證的證明資訊」方塊中。我們將會在一個工作天內,透過電子郵件向您通知您的狀態。