2015/01/08
 

整合德州儀器處理器、連結和類比解決方案可增強聯網汽車功能

德州儀器 (TI) 與福特汽車公司 (Ford Motor Company) 合作推出可改進消費者與其車輛互動方式的資訊娛樂解決方案。全新的 Ford SYNC® 3 是一種通訊和娛樂系統,包含 TI 的 OMAP™ 5 處理器其為 「Jacinto」 汽車處理器系列中的一款產品、WiLink™ 8Q 平台其將高效能 Wi-Fi®、Bluetooth® 4.0 與全球導航衛星系統 (GNSS) 完美結合在一起的單晶片以及電源管理FPD-Link III 串列器/解串器 (SerDes) 有線連結解決方案。TI 裝置可提供更高的效能,以實現更佳的語音辨識和導航功能,更優質的免提藍牙連結、Wi-Fi 致能軟體更新及更強的駕駛員互動性。

憑藉以下特性與優勢,TI 業界領先的技術使駕駛員能更快速、更直觀、更輕鬆地使用 Ford SYNC 3:

  • 效能領先。與目前市場上出售的其他產品相比,OMAP 5 平台其作為 TI 「Jacinto」處理器系列中的一款產品,可提供無與倫比的效能並提升使用者體驗。利用最新一代 ARM® Cortex®-A15 多核 CPU 及 Imagination Technologies 公司的 POWERVR™ 圖形核心,連同高度整合的 WiLink 8Q 無線連結解決方案,Ford 可憑 Wi-Fi、藍牙和精確導航資料奉上具有時髦使用者介面和高品質多媒體的系統,同時帶來絕佳的聯網汽車體驗。為了提供彩色觸控式螢幕高清晰度的影片和音訊,TI 的 FPD-Link III SerDes 有線連結晶片組還可提供高速連結;
  • 優質圖形和語音辨識功能。OMAP 5 處理器的卓越 3D 圖形加速功能可創造逼真的人機界面 (HMI) 體驗,使當今的現代化顯示器擁有超級回應能力。此外,透過使用高效能的多核心 ARM Cortex-A15 搭配 TI 優化的記憶體互連技術,還可實現更地道的會話語音辨識體驗;
  • 可擴展性。為滿足 Ford SYNC 3 平台的要求,TI 的 「Jacinto」 汽車資訊娛樂處理器系列能提供可擴展性和靈活性,已達到駕駛的需求設計功能。有了足夠的 「內部」 效能,Ford SYNC 3 可利用 WiLink 8Q 的 Wi-Fi 功能使消費者透過空中下載方式在家裡更新軟體,這更像消費者現在使用智慧手機和平板電腦的過程;
  • 經驗證的汽車系譜。30多年來,TI 一直在為汽車行業提供積體電路,其中有 10 年以上的時間專門致力於研發資訊娛樂系統,因此能為 Ford 提供符合汽車應用標準的平台。WiLink 8Q 系列擁有業界最廣泛的無線連結解決方案組合,可借鑒 TI 過去多年提供高效能、穩健易用型整合連結解決方案的豐富經驗,包括領先的藍牙和 Wi-Fi 共存技術以及尖端的 GNSS 定位效能。TI 的配套電源管理解決方案可提供必要的功能,以儘量減少系統級功耗;而 FPD-Link III SerDes 晶片組的顯示器和高速影片互連技術則可為處理器和顯示器提供多種介面和解析度。

TI 汽車處理器業務部總經理 Curt Moore 表示,當 Ford 選擇 TI 作為該創新體系發展的戰略合作夥伴時,TI 認為這是一個機會可與業界領先者攜手合作,充分利用長期在汽車領域耕耘的經驗。透過廣泛的技術支援,能快速提供一種 Ford 客戶將在今天使用並可改變整個行業面貌的產品。

獲取更多資訊:

您必須登入才可檢視此項目。

此區為新聞媒體成員專用的區域。如果您符合資格,請更新您的使用者設定檔,並且核取標示「請核取這裡以註冊為經認可的新聞媒體成員」方塊。請將備註納入「媒體認證的證明資訊」方塊中。我們將會在一個工作天內,透過電子郵件向您通知您的狀態。