全部顯示
2020/01/08

TI 新型低功耗、高性能 Jacinto™ 7處理器促使車用 ADAS 與閘道技術進入大眾市場

高度整合的處理器搭載專用加速器、功能性安全晶片與統一的軟體平台,滿足車輛整體需求

2019/11/20

輕聲細語即能聲控智慧音響:TI 新型 Burr-Brown™ 音訊 ADC 遠場收音距離高達四倍

120-dB 的動態範圍可協助工程師於智慧家庭應用中實現清晰、高保真音訊

2019/09/18

無須權衡取捨:業界最低靜態電流、極小型 LDO 線性穩壓器雙倍延長對功耗敏感的工業與個人電子產品電池壽命

TI 新型低壓差線性穩壓器兼具極低 IQ 與快速瞬態回應 強化系統壽命及性能

2019/09/06

TI 新型電池充電器提供業界最低截止電流 提升電池容量及使用壽命

三合一升壓轉換器為小型醫療及個人電子裝置提供最低靜態電流

2019/07/15

TI新型功率開關穩壓器以業界最低靜態電流延長物聯網應用的電池壽命

60-nA IQ降壓轉換器提升各種工業和個人電子產品應用的電池使用效率並縮小電源解決方案尺寸

2019/06/26

TI 新款 C2000™ 微控制器強化連接與控制性能 實現系統層級靈活性

新的通訊功能整合 EtherCAT、乙太網路和 CAN FD ,適用於馬達驅動、工廠自動化和高功率電網等應用

2019/06/25

空間更小功能更多:極小型放大器為空間受限的設計縮減尺寸、強化性能

TI 推出新款電流感測放大器及比較器,能實現尺寸更小的個人電子、企業、工業和通訊應用

2019/06/14

TI推出首款整合 CAN FD控制器和收發器的系統基礎晶片

全新車用 SBC 協助設計人員無需更換微控制器即可新增 CAN FD,進而簡化車載網路的設計並加速產品上市時間

2019/05/23

業界最快的 12位元 ADC 滿足未來量測與防禦應用的嚴苛要求

TI 新型 ADC 具有 8 GHz 頻寬與 10.4 GSPS 取樣率,提供 5G 測試、示波器和雷達應用最寬頻譜

 
2019/05/02

德州儀器推出極精準監測及保護設計 提升油電混合與電動車系統穩定性

最新參考設計與類比晶片所具備的保護機制可使行駛時間最大化

2019/03/28

微型技術,影響全球:TI 突破性的 BAW諧振器技術打造全新電子心跳

每個電子系統皆有心跳 — 時鐘訊號,以協助每個零組件完美無瑕地同步運行。每個電子系統皆有心跳 — 時鐘訊號,以協助每個零組件完美無瑕地同步運行。

2019/03/21

TI 智慧AC/DC線性穩壓器突破效率與功率密度的設計限制

業界整合度最高的線性穩壓器能提供 75% 的效率,且功率密度為其他線性穩壓器的兩倍

2019/03/19

TI 首款具備整合感測功能的隔離式閘極驅動器 為 IGBTs 和 SiC MOSFET 應用大幅節省能耗並保護高壓系統

新型閘極驅動器不僅提供領先的監控與保護功能,更提升汽車和工業應用的總體系統效率

2019/03/19

穩健的100V、1A同步降壓轉換器協助設計人員縮減電路板空間、提升效率與簡化電源供應設計

TI 高度整合的寬輸入 DC/DC 降壓穩壓器可延長強固型工業與汽車應用的電池壽命

2019/03/06

業界首款整合四通道與雙通道射頻採樣收發器實現多天線寬頻系統

TI收發器具備業界最廣的頻率範圍與最小的尺寸 進而簡化防禦、測試與量測應用

2019/03/05

TI 突破性的 BAW 諧振器技術加速實現高性能通訊基礎設施與網路連接

設計師可利用具備 BAW 技術的創新晶片以縮減材料零件清單,進而大幅改善網路性能並提升產品對震動和衝擊的抵抗能力

2019/02/27

TI 新一代 SimpleLink™ Wi-Fi® 有效解決三大設計挑戰

您是否嘗試過將智慧連網裝置連接繁忙的 Wi-Fi® 網路,卻因極慢的網速和頻寬,使其無法正常使用?

2019/02/22

TI 推出全新乙太網路實體層 PHY 收發器 大幅簡化設計、最佳化網路性能

收發器具備體積最小、最低功耗的乙太網路及最高額定溫度的裝置,可用於銅纜和光纖媒介

2018/12/11

TI 推出全球首創12位元29-kHz RGB LED 驅動器系列在無聲頻噪聲下 仍顯現生動色彩並支援無縫動畫模組

新興的 TI LED 驅動器可協助設計師降低功耗,改善人機介面應用的整體系統效能

2018/12/05

TI 推出業界最小的數據轉換器 實現高整合度與高性能

全新高精密 ADC 與 DAC 大幅縮小工業、通訊和消費性電子產品等應用的系統尺寸

2018/11/08

TI全新60-GHz感測器產品組合 在全球工業市場中啟動毫米波技術

最高解析度的單晶片毫米波感測器且能達成智慧型邊緣自主運算

2018/11/02

最小尺寸的強化型隔離CAN FD收發器 提供業界最高的匯流排故障保護

TI全新收發器整合最高工作電壓、最高雜訊抑制能力和最低EMC放射性於一身,以利工程師提高工業和車用系統的通訊可靠度及保護功能