엔지니어가 최대 3배 높은 출력 전류를 구현하면서, 사용 가능한 배터리 용량을 극대화하여 건물 자동화와 그리드 인프라 애플리케이션 구축 가능

 
2020 년 09 월 02 일

TI 코리아 (대표이사 박중서, ti.com/kr) 2020 9 2– 텍사스 인스트루먼트(TI)(나스닥: TXN)가 오늘 프로그래밍 가능한 입력 전류 한계와 통합된 동적 전압 스케일링을 결합하여 배터리 수명을 50% 이상 연장하는 업계 최초의 DC/DC 벅 부스트 컨버터 TPS63900을 출시했다. TPS63900은 엔지니어들로 하여금 배터리로 작동하는 산업용 및 개인용 전자기기 애플리케이션의 수명을 늘릴 수 있도록 10µA일 때 92%의 효율성으로 업계에서 가장 낮은 대기 전류(IQ) 75nA를 유지하고, 경쟁 디바이스보다 3배 높은 출력 전류를 제공한다.

스마트 그리드 애플리케이션은 사물인터넷(IoT), 저전력 블루투스 기술, 장거리 및 무선 M-Bus와 같이 무선 주파수 표준을 통해 네트워크에 연결된다. 엔지니어들은 스마트 그리드 애플리케이션과 네트워크 간에 신호를 보내기에 충분한 출력 전류를 제공하는 동시에, 낮은 IQ를 고려하여 설계해야 한다. TPS63900는 엔지니어들이 설계 시에, 배터리로 작동하는 무선 연결 애플리케이션에서 에너지를 보존할 수 있도록 도와준다.

TPS63900에 대한 자세한 내용은 www.ti.com/product/TPS63900에서 확인할 수 있다.

통합된 동적 전압 스케일링을 통해 배터리 수명 50% 이상 연장

TPS63900은 효율적으로 작동하기 위해 필요한 최소한의 전압으로 시스템을 유지하고, 배터리 수명을 최대로 늘린다. 산업 애플리케이션에 필요한 유지보수 작업은 줄이는 한편, 동적 전압 스케일링을 통합하여 전력을 제공한다.

이 기능은 설계 엔지니어가 초저전력 센서와 무선 연결 집적 회로용 전력 아키텍처를 최적화할 수 있도록 하며, 기본 배터리를 사용하여10년 이상 작동할 수 있는 애플리케이션을 지원할 수 있도록 한다. 예를 들어 벅 부스트 컨버터를 보안센서 또는 무선 IoT 센서 내에 있는 TI의 MSP430FR2155와 페어링하면 물 펌프의 진동을 모니터링하여 사전에 예측 가능한 유지보수가 가능하며, 이를 통해 비용을 절감할 수 있다. 자세한 내용은 “유량계의 배터리 수명을 연장하는 5가지 최고의 실천방안”에서 확인할 수 있다.

프로그래밍 가능한 입력 전류 한계로 사용 가능한 배터리 용량과 안전성 극대화

프로그래밍 가능한 입력 전류 한계를 통합하는 TPS63900은 업계에서 가장 낮은 IQ 벅 부스트 컨버터로, 슈퍼 커패시터를 효율적으로 충전하여 ▲피크 부하를 완화하고, ▲배터리 용량을 보호하며, ▲시스템 수명과 성능을 향상시킨다. 완전히 충전된 슈퍼 커패시터를 사용하면 전동 스마트 자물쇠에 들어가는 부품과 같이 높은 피크 전류를 요하는 부품을 작동하는 데 필요한 에너지를 줄일 수 있다. 프로그래밍 가능한 입력 전류 한계로 BOM과 총 솔루션 비용을 줄이는 방법의 자세한 내용을 알아보려면 애플리케이션 노트 “입력 전류 한계를 이용하여 배터리 수명 연장하기”에서 확인할 수 있다.

낮은 출력 전압 리플로 신뢰성 향상

TPS63900은 부하 과도 현상으로 인한 출력 전압 리플을 최대 50%까지 낮추어 연결된 애플리케이션의 안정성을 높인다. 최신 벅 부스트 컨버터의 엄청나게 빠른 과도 응답은 내부 조절 루프를 활성화하면서 낮은 IQ를 유지한다. 이러한 기능은 특히 상시 가동하면서도 데이터를 공유할 때 단시간 내에 많은 전력을 소비해야 하는 스마트 수도 계량기와 가스 계량기 같은 분야에 유리하다.

패키지, 공급, 가격

TPS63900은 현재 2.5mm x 2.5mm의 WSON패키지로 TI 홈페이지와 공인 유통판매 업체들을 통해 구입할 수 있으며 가격은 1,000개 단위로 0.8달러이다. 전체 수량 또는 맞춤형 수량의 릴은 TI.com과 다른 유통 채널을 통해 제공된다. TI.com에서 평가용 모듈을 49달러에 판매하고 있으며 다양한 결제 수단과 배송 옵션을 선택할 수 있다.

 

텍사스 인스트루먼트 (TI, Texas Instruments)

세계적인 반도체 업체 텍사스 인스트루먼트(나스닥: TXN)는 산업용, 차량용, 개인용 전자기기, 통신 장비 및 엔터프라이즈 부문의 아날로그 IC 및 임베디드 프로세서를 설계∙제조∙시험∙판매하고 있다. 수십년 동안 TI는 반도체를 통해 더 합리적인 가격의 전자 제품을 만들어서 더 나은 세상을 만들고자 하는 기술적 진보 정신으로 기술을 발전시켰다. TI는 기술을 더 작고, 효율적이고, 신뢰할 수 있으면서 더 합리적인 가격으로 제공하기 위해, 그리고 반도체가 다양한 전자제품에 들어갈 수 있도록 혁신을 거듭해왔다. TI에 대한 보다 자세한 내용은 공식 홈페이지 TI.com에서 확인할 수 있다.

상표 고지

모든 등록 상표와 기타 상표는 각 소유주의 재산입니다