テキサス・インスツルメンツ(TI)は、進化を続けるエッジ・インテリジェンスのイノベーションを構築するため、Arm® Cortex® をベースとする 6 種類のビジョン・プロセッサで構成された新しい製品ファミリを発表しました。これらの製品を活用することにより、設計者はビデオ・ドアベル、マシン・ビジョン、自律型移動ロボットなどのアプリケーションにおいて、より低コストかつ高いエネルギー効率でビジョンおよび人工知能(AI)処理を追加することが可能となります。
『AM62A』、『AM68A』、『AM69A』 などのプロセッサを含む新しい製品ファミリは、オープンソースの評価 やモデル開発ツールと、業界標準のアプリケーション・プログラミング・インターフェイス(API)、フレームワーク、モデルを使用してプログラミングすることができる一般的な各種ソフトウェアをサポートします。各種ビジョン・プロセッサ、ソフトウェア、ツールで構成されたこのプラットフォームを使用することで、複数のシステムを横断したエッジ AI の開発とスケール化を容易に進めると同時に、開発期間と市場投入期間の短縮することができます。詳細については、www.ti.com/edgeai-pr をご覧ください。
TI のプロセッサ事業部でバイス・プレジデントを務める Sameer Wasson は次のように述べています。「現在、世界を動かしているエレクトロニクス分野においてリアルタイムの応答性を実現するためには、ローカルで処理を行いながら、電力効率を向上させる必要があります。低コストで高集積のシステム・オン・ア・チップ(SoC)で構成されたこの新しいプロセッサ・ファミリによって、低消費電力のエッジ・アプリケーションでより多くのカメラと高度なビジョン処理機能に対応し、組込み AI の将来を切り拓くことができます」
ビジョン・プロセッサを活用し、エッジでのスケーラブルな AI カメラ性能を実現
TI の新しいビジョン・プロセッサは、低消費電力のエッジ AI アプリケーションでビジョン処理機能やディープ・ラーニング機能を実装する際のコストと設計に関わる課題を解消し、インテリジェンスをクラウドからより身近な存在へと近付けることができます。
これらのプロセッサは、広範な統合を含む SoC アーキテクチャを特徴としています。統合されたコンポーネントには、Arm Cortex-A53 または Cortex-A72 の中央演算装置(CPU)、TI の第 3 世代画像信号プロセッサ、内部メモリ、インターフェイス、ディープ・ラーニング・アルゴリズムに適した AI 処理を実行する、1 ~ 32テラオペレーション/秒 (TOPS) のハードウェア・アクセラレータが含まれます。
このファミリに属するビジョン・プロセッサは以下の通りです。
- 『AM62A3』、『AM62A3-Q1』、『AM62A7』、『AM62A7-Q1』 はいずれも、ドアベルカメラやスマートリテール・システムのようなアプリケーションで、2W 未満の消費電力で1 ~ 2 台のカメラをサポートします。このファミリには、1TOPS のビジョン・プロセッサとしては業界最小コストの『AM62A3』 も含まれます。 (1,000 個注文時、単価12 米ドル)
- 『AM68A』- マシン・ビジョンのようなアプリケーションで 1 ~ 8 台のカメラを使用し、最大 8TOPS に達する AI 処理で高度なビデオ分析を行います。
- 『AM69A』- エッジ AI ボックス、自律型移動ロボット、交通監視システムなどの高性能アプリケーションで 1 ~ 12 台のカメラを使用し、32TOPS の AI 処理を実現します。
オープンソースの無償ツールを活用し、AI の評価と開発を効率的に実施
2023 年第 2 四半期より、設計者は TI の無償かつオープンソースのツールである Edge AI Studio の公開ベータ・バージョンを活用し、エッジ AI アプリケーションの開発期間と市場投入期間を短縮することができます。機能豊富なWeb ベース・ツールを使用することで、開発ユーザーは開発中モデルを迅速にテストできます。また、事前トレーニング済みデータ・モデルを利用できるうえ、開発ユーザーがアップロードしたデータを使用してそのモデルを変更することも可能です。Edge AI Studio の詳細については、dev.ti.com/edgeai (英語) をご覧ください
エッジ AI アプリケーションに適した新しいプロセッサ、ソフトウェアおよびツールは、スケーラブルなプロセッシング・ポートフォリオ、組込みの将来を切り拓く TI の取り組みを土台としています。
パッケージ、供給と価格について
『AM68A』プロセッサは、量産に対応できる数量が現時点で TI と正規販売特約店から入手でき、『AM62A』と『AM69A』の量産開始前サンプルは TI.com から入手可能です。『AM6xA』プロセッサの 1,000 個ご注文時の単価は、12 米ドルからです。各スタータ・キットは TI.com から購入可能です。(AM62A:249 米ドル、AM68A:249 米ドル、AM69A:299 米ドル)
※すべての登録商標および商標はそれぞれの所有者に帰属します。