SCJ-20-014
日本テキサス・インスツルメンツは、TIの高信頼性(HiRel)半導体製品のほとんどがTIウェブサイトからその場で即時に購入できるようになることを発表しました。これにより、航空宇宙および防衛関連企業のユーザーが、次世代の航空宇宙グレードおよび軍用グレード設計に必要な正規TI製品を簡単に購入できるようになります。詳細については、www.ti.co.jp/TIHiRel-pr-jpをご覧ください。
エンジニアや購買マネージャといったユーザーは、TIウェブサイトを利用して数千ものTI高信頼性製品群にアクセスできるようになりました。宇宙・航空・防衛システム設計で使われる、QML(認定メーカー・リスト)プラスチック、セラミック、または金属パッケージの放射線強化および耐放射線製品もその中に含まれます。さらに、購入者が注文を確定する前に製造日コードとロット・コードを選択できる複数のオプションを用意しています。
「顧客企業においては、過酷な環境での運用が求められる高度な衛星や先進的な電子機器の開発がますます増えており、TIの顧客企業からは、ミッション・クリティカルなプロジェクトのスケジュールに応じられるようにサプライヤのリード・タイムの短縮が望まれています」とTIの航空宇宙/防衛システム担当のゼネラル・マネージャ、Gary Reichmuthは述べています。「豊富な在庫と品ぞろえの高信頼性製品をTIウェブサイトから購入可能なうえ、ロットの選択機能と付属ドキュメントを利用できるようになるため、他の半導体サプライヤを利用した場合よりも迅速に高信頼性製品を調達して製造にかかっていただけるでしょう。」
航空宇宙および防衛電子機器におけるTIの長い歴史
60年以上にわたりTIのICは、米国や欧州やその他の地域で多数の航空宇宙および防衛関連の電子機器に使われてきました。TIには長年にわたる高信頼性製品の製造実績があり、航空宇宙、民間、および軍用のアプリケーションを開発する顧客企業に、安定して確実に部品をお届けすることができます。TIの製造拠点の半分以上がQML認定済みのため、顧客企業は高品質で信頼性の高いアナログ製品および組み込み処理製品の認可を迅速に取得し、製造・出荷することが可能になります。
プロダクト・イノベーション
航空宇宙関連のTIの最新の高信頼性製品の中に、さまざまな衛星ミッション・プロファイルで大きな課題になる電力管理への対処に有効な、次の2つのDC/DC降圧コンバータがあります。『TPS7H4001-SP』は、フルQML-V認定の耐放射線保証衛星アプリケーション向けに業界トップ・クラスの電力密度を備え、『TPS7H4010-SEP』は、低周回軌道の短距離ミッション向けに電圧範囲が最も広くなっています。
電力管理製品の他にも、航空宇宙関連企業向けには、位相同期付き40MHz~15GHz広帯域RFシンセサイザ『LMX2615-SP』や、新製品の超低ノイズ、クロック・ジッタ・クリーナ『LMK04832-SP』といったTIデバイスもTIウェブサイトから購入が可能です。これらのクロックおよびタイミング・デバイスは両方ともJEDEC(合同電子デバイス委員会)のJESD204B規格をサポートしているため、衛星システムの設計の複雑さが緩和され重量の削減にもなると同時に、システムの安定性が向上します。
QMLセラミック・パッケージの材料情報の入手が簡単に
従来から、QML-VおよびQML-Q製品調達の際に特に大きな障害になっていたのが、製品購入前のセラミック・パッケージの原材料情報の入手です。この問題を解決するために、TIウェブサイトに品質、信頼性、パッケージングのデータ・ダウンロード機能を追加し、一度に最大100個の部品のセラミック・パッケージの原材料と、それに加えてRoHS(特定有害物質の使用制限)、REACH(化学物質の登録、評価、認可、および制限)、グリーン・ステータスの詳細が得られるようにしました。
TI 高信頼性製品注文の新たな機能がTIウェブサイトに登場
航空宇宙および防衛関連の製造企業が、構想から製造までどの段階であっても簡単に購入操作ができる、次のような特別な機能を用意しました。
- 在庫製品が即時に購入可能:
数千のTI純正高信頼性製品の中から製品を選択できるので、航空空宙グレードおよび軍用グレードのシステムの開発期間が短縮されます。 - さまざまな日付コードとロット・コードから選択可能:
TIウェブサイトに追加された新しいオプションにより、ユーザーは注文前に必要に応じて特定の日付コードとロット・コードを選択できます。各QMLロットは、MIL-PRF(米国軍事規格)38535に従った適合証明書(品質適合検査およびトレーサビリティと実施試験をまとめた処理適合レポート)とともに出荷されます。 - 各種のお支払い方法:
TIでは、より便利に正規TI製品をオンライン最低価格*で購入していただけるように常に取り組んでいます。米ドル(USD)、ユーロ(EUR)、英国ポンド(GBP)、その他の通貨で簡単に決済できるようになりました。また、Apruve を通して米ドルまたはユーロでの与信枠もご用意しています。 - 信頼のおける、迅速な配送:
注文内容が部品1つか、複数単位の高信頼性製品かにかかわらず、主要な国と地域では物流と輸入のプロセスの処理を通じて配送を簡略化しています。ユーザーにとっては必要な製品がより簡単に入手できます。
*TIの即時購入可能な在庫の99%に対する1,000個単位のオンライン最低価格。販売期限切れ製品と非認可の提供元が販売する製品は除く。
※すべての登録商標および商標はそれぞれの所有者に帰属します。