在建築、工業和零售業自動化領域 設計人員能以經濟實惠的方式
為多達 12 個攝影機輕鬆新增視覺和 AI 處理能力

 
2023/03/16

 (台北訊 2023 年 3 月 16 日) – 以推動邊緣智慧的創新為基礎,德州儀器 (TI) (Nasdaq:TXN) 今日推出了全新六款的Arm® Cortex® 架構視覺處理器。此產品系列能讓設計人員以更低的成本和更高的效能,在視訊門鈴、機器視覺和自主行動機器人等應用領域新增更多視覺和人工智慧 (AI) 處理能力。

新產品系列包含 AM62A、AM68A 和 AM69A 處理器,採用開放式原始碼評估和模型開發工具,其提供支援的通用軟體亦可透過產業標準應用程式介面 (API)、架構和模型進行編程。此視覺處理器、軟體及工具的平台可幫助設計人員跨多個系統輕鬆開發和擴展邊緣 AI 設計,同時加快上市時間。如需更多資訊,請參閱www.ti.com/edgeai-pr

德州儀器副總裁 Sameer Wasson 表示:「為了使電子產品實現即時回應的功能,決策需要在終端以更高的效能進行。這款經濟實惠、高度整合的 SoC 新處理器產品系列,將會透過在低功耗邊緣應用中支援更多攝影機和視覺處理,啟動嵌入式 AI 的未來。」

 

使用視覺處理器 實現可擴展的邊緣 AI 攝影機性能

在低功耗邊緣 AI 應用領域中實現視覺處理和深度學習功能時,TI 的新款視覺處理器可去除成本和設計複雜性的阻礙,將人工智慧從雲端導入現實世界。

這些處理器採用包含廣泛整合的系統單晶片 (SoC) 架構。整合式零組件包含 Arm Cortex-A53 或 Cortex-A72 中央處理單元、第三代 TI 圖像訊號處理器、內部記憶體、介面和硬體加速器,可為深度學習演算法提供每秒 1 至 32 兆次運算 (TOPS) 的 AI 處理能力。

 

此產品系列的視覺處理器包含:

  • AM62A3AM62A3-Q1AM62A7AM62A7-Q1 可在門鈴攝影機和智慧零售系統等應用領域中以低於 2 W 的功率支援一到兩個攝影機。此產品系列也包含 AM62A3,是業界成本最低的 1-TOPS 視覺處理器 (1,000 單位數量售價為 12.88 美元)。
  • AM68A 在機器視覺和自主行動機器人設計等應用領域中啟用一到八個攝影機,為進階視訊分析提供高達 8 TOPS 的 AI 處理能力。
  • AM69A 在邊緣 AI 計算盒、自主行動機器人和交通監控系統等高性能應用領域中,為 1 到 12 個攝影機提供 32 TOPS AI 處理能力。

 

使用開放式原始碼免費工具簡化 AI 評估和開發

從 2023 年第 2 季開始,設計人員可以透過 TI 免費開放式原始碼工具 Edge AI Studio 的公開測試版,加快其邊緣 AI 應用的上市時間。這種多功能型 Web 工具,允許使用者使用自己創建和 TI 優化的模型,快速且輕鬆地開發和測試 AI 模型,甚至可以透過使用者上傳的資料進行修改。更多 Edge AI Studio 的詳細資訊請瀏覽 dev.ti.com/edgeaistudio

這些適合邊緣 AI 應用的新款處理器、軟體和工具係建基於 TI 致力於通過可擴展的處理產品組合實現嵌入式未來的承諾之上。

 

封裝、供貨與定價

AM68A 處理器現在可透過 TI 和授權經銷商批量供貨。TI 將提供 AM62A 和 AM69A 的預生產樣品。AM6xA 的 1,000 單位數量定價為 12.88 美元起。在TI.com上,AM62A(249美元)、AM68A(249美元)和AM69A(299美元)的入門套件也已經上架。