新產品系列有提升電動車安全性,減少高達90%設計尺寸同時降低最高50%成本

 
2022/05/18

(台北訊 2022 年 5 月 18 日) 德州儀器 (TI) (納斯達克股票代碼:TXN) 憑藉20多年研發高壓系統隔離技術與積體電路 (IC) 的豐富經驗,今日推出全新固態繼電器系列,包含車規隔離式驅動器與開關,以業界領先的可靠性能提升電動車 (EV) 安全性。最新的隔離式固態繼電器更可實現體積最精巧的解決方案,同時減少動力傳動與 800V 電池管理系統的物料成本。更多資訊,歡迎參閱 ti.com/ssr-pr

 

與市面上的機電繼電器和固態光繼電器相比,配備10V 閘極電源的 TPSI3050-Q1 隔離開關驅動器,以及 1400V、50 mA 的 TPSI2140-Q1 隔離開關採用特殊設計工法,不只可靠度提升,更以單一隔離層實現電源與訊號雙隔離功能,也大幅縮減解決方案尺寸與成本。此類固態繼電器系列更首度配備專為高壓工業應用設計的 IC。歡迎閱讀技術文章〈如何用固態繼電器提升隔離可靠度,打造體積精巧的解決方案〉,深入了解固態繼電器的優點。

 

TI 電源開關、介面與照明事業部副總裁暨總經理 Troy Coleman 表示:「隨著 EV 使用率提高,高壓系統也越來越普及。德州儀器持續推動研發創新,協助系統設計人員解決複雜的隔離設計挑戰,例如跟上業界使用 800V 電池的趨勢,確保車輛使用的可靠度與安全性,同時降低解決方案尺寸和成本。我們最新的繼電器除了創新的隔離技術,也整合多種功能,有助工程師降低高壓電源的體積、成本與複雜度,同時保障次世代車用與工業系統的安全性。」

 

運用整合式隔離技術強化系統可靠度

全新的固態繼電器能透過單一隔離層,在微秒內導通及斷開負載,不只比機電繼電器的毫秒速度更快,也有助提升車用高壓系統的作業安全。一般機電繼電器的性能會隨時間逐漸下滑,而 TPSI3050-Q1 除了高達 5 kVRMS 的強化版隔離電壓,使用壽命更是機電繼電器的 10 倍。此外,TPSI2140-Q1 的基本隔離電壓達 3.75 kVRMS,與固態光繼電器相比,可實現高達四倍多的時依性介電崩潰 (time-dependent dielectric breakdown) 可靠度。

 

電源與訊號雙隔離,減少系統體積與成本

固態繼電器將電源與訊號傳輸功能整合至單一晶片,可省去至少三種設計元件,大幅縮小解決方案的體積,並降低高達 50% 的物料成本。相較於機械繼電器,TPSI3050-Q1 同時具備隔離式電源、數位隔離器與閘極驅動器的功能,有助減少高達 90% 的解決方案尺寸。TPSI2140-Q1 則整合了單一 FET 與電阻,不需再使用磁簧繼電器,因此與傳統固態光繼電器解決方案相比,體積可減少最多 50%。

 

提升 800V EV 電池管理系統的安全性

 

與固態光繼電器相比,TPSI2140-Q1 專為高壓測量與絕緣監測應用設計,可與電池監測器 BQ79631-Q1 搭配實作於 800V 電池管理系統中,能更快偵測絕緣故障,準確度也更高。採用 TPSI2140-Q1 的設計可使用 <1-MΩ 電阻,且能承受的雪崩電流為傳統光繼電器的三倍多,有助確保系統操作安全。

 

封裝、供貨與定價

TPSI3050-Q1TPSI2140-Q1 試產產品目前可從 TI.com 訂購,每千件定價分別為 $1.99 及 $2.75 美元。TI.com 亦售有 TPSI3050Q1EVMTPSI2140Q1EVM 評估模組,單價皆為 $49 美元,可用於進行產品評估。

 

設計別出心裁,造就優越隔離產品

TI 推出的全新固態繼電器,為旗下訊號及電源隔離產品再添一生力軍。其他最新產品包含 UCC14240-Q1 隔離式 DC/DC 偏壓電源模組,採用 TI 獨家整合式變壓器技術,可實現高功率密度、低電磁干擾 (EMI) 與高可靠度,有助提升 EV 續航力。另有業界首創強化型隔離比較器 AMC23C12,整合標準比較器功能與穩健電氣隔離層,可降低 50% 的解決方案尺寸,並在 400 奈秒內提供超高速隔離雙向過電流與過電壓偵測功能。更多相關資訊,歡迎參考 https://www.ti.com/isolation

 

 

關於德州儀器(TI

德州儀器(納斯達克股票代碼:TXN)為位居世界領導地位的全球半導體公司,致力於設計、製造、測試以及銷售類比和嵌入式半導體晶片,為工業、汽車、個人電子、通訊設備和企業系統等市場服務。打造更美好的世界是我們的願景,為此,我們以半導體技術為基礎,致力於創造更輕巧、更高效、更可靠及更具成本效益的產品解決方案,使半導體更加普及地被應用於各式電子產品中。推動半導體技術持續更上一層樓,是我們數十年來始終如一的信念。更多詳情,敬請瀏覽TI.com

 

商標

所有其他商標均屬於其個別所有人。

 

聯絡人

高誠公關

連絡人:Shanice Liu /Chantal Lin

電話:+886-2-2722-5369 分機113 / 152

電子郵件: sliu@golin.com / clin@golin.com

德州儀器

連絡人:Jeff Lee / Sasha Chang

電話:+886-2-2175-2576/ +886-2-2175-2516

電子郵件: jeff-lee@ti.com / sasha-chang@ti.com