利用業界準確度最高、功耗最低的濕度感測器,工程師可優化系統效能、延長工業與汽車系統壽命

 
2021/06/29

德州儀器 (TI) (納斯達克股票代碼:TXN) 今日首度推出全新濕度感測器系列元件,內建感測元件保護系統,不只可靠度與準確度領先業界,更具備最低功耗。利用 HDC3020 與 HDC3020-Q1 感測器,工程師能夠打造更加耐用的工業與汽車系統,使其可承受因濕氣造成的潛在損害,更能隨著濕度條件的變化而做出調整。如需更多資訊,請參考 www.ti.com/hdc3020-prwww.ti.com/hdc3020-q1-pr

 

濕氣會影響車輛、電器或醫療設備應用的系統性能和產品壽命。無論是農產品運送與儲存過程保鮮、車用攝影機除霧,或是大樓空氣品質與流通調控,皆需要對其提升系統可靠度以打造更安全舒適的環境,這使得相對溼度 (RH) 感測器因而更為普及。

 

與市售 RH 感測器相比,HDC3020HDC3020-Q1 提升了測量相對濕度的準確度,並降低長期誤差值,在壓力環境下可保持資料完整性,同時更是業界首款具備整合式校正功能的元件,能夠適應因元件老化、環境壓力或與污染物相互作用等影響之下產生的漂移。歡迎閱讀技術文章「長期穩定性能對於相對濕度感測器的重要性」,進一步了解準確度與長期漂移的影響。

 

感測元件性能提升,系統可靠度再升級

比起競爭對手元件,HDC3020HDC3020-Q1 在極端條件下的漂移更低,如每年RH準確度漂移低於 0.21%及溫度與濕度壓力RH 漂移低於 5% (於最高 85% RH 與 85°C 測試環境下)。優異穩定的準確度有助延長系統壽命,減少更換感測器或重新校正的次數。

 

當暴露於壓力或汙染物中時,感測器也能作為第二道防線。能在感測器的時間零點 (time-zero) 發生極小的準確度漂移時,運用整合式漂移校正技術加以排除。低漂移對於生命週期長的應用品來說特別重要,因為隨著時間推移,他能展現更良好的性能及可靠性

 

業界準確度最高,輕鬆優化系統效能

依據美國國家標準暨技術研究院 (NIST) 的驗證標準,HDC3020HDC3020-Q1 在 1.62 V 至 5.5 V 的全電源電壓範圍、±1.5% RH 的溫濕度範圍中具有最高準確度,。高準確度有助精確地調控系統,藉由確保系統在必要時才啟動來提升效能。

 

此外,HDC3020HDC3020-Q1 提供多種針腳對針腳相容封裝選項,包含可拆式聚醯亞胺耐熱膠帶以及永久性 IP67 等級過濾封蓋,能在組裝及系統生命週期間為元件提供異物防護,阻絕灰塵與溼氣,並在感測器暴露於汙染物中時維持準確度。

 

業界功耗最低,有效延長電池系統壽命

在 1.62 V 至 5.5 V 的寬廣電壓範圍內,HDC3020HDC3020-Q1 具有奈安等級的超低功耗,無論在系統執行或休眠時都能維持低功率運轉。自動測量模式能在其他系統進入休眠模式時定期執行濕度偵測並擷取資料,藉此維護多種應用系統的電池壽命,例如冷鏈資料記錄器、無線環境感測器如空氣品質監控器、建築物中的智慧家庭或無線感測器節點、IP 網路攝影機等。

 

封裝、供貨與定價

目前TI.com獨家提供HDC3020HDC3020-Q1的預產版本,採用 8 針腳無引線小外型封裝,每千件定價為 1.65 美元起。TI.com 提供客製化捲盤包裝,且支援多種付款與配送方案。本產品系列尚包含可提供類比輸出、具保護封蓋的相關元件,預計年底開始供貨。