上千種太空和軍用級產品庫存,協助航太與國防電子公司滿足持續成長的需求

 
2020/12/10

(臺北訊,2020年12月10日)德州儀器(TI)近日宣布,即日起旗下多數高可靠度(HiRel)半導體產品可在TI.com線上訂購,協助航太與國防業者快速獲取TI原廠產品,推動下個世代航太與軍用級設計發展。欲瞭解更多資訊,請參考www.ti.com/TIHiRel-pr

 

工程師與採購經理現在能在TI.com上瀏覽上千種TI HiRel產品,包含取得合格製造商認證(QML)的抗輻射強化與耐輻射產品,以及太空、航空電子與國防系統設計採用的塑膠、陶瓷或金屬封裝等。此外,客戶亦可於訂購前依照需求選擇產品生產序號。

 

TI航太與國防系統總經理Gary Reichmuth表示:「越來越多客戶投入研發在嚴苛條件之下能確保運作的高精密衛星及其他先進電子產品,且客戶希望其供應商能夠縮短交期,以滿足關鍵專案時程。相較於其他半導體供應商,德州儀器TI.com大量的HiRel產品庫存、可供選擇的產品生產序號以及豐富的相關技術文件,將能協助客戶以更快的速度取得HiRel產品、更快地投入量產。」

 

TI長年致力於航太與國防電子領域

六十多年來,TI的IC已在美國、歐洲與其他地區,被應用於許多太空飛行器與國防電子設備等。

 

TI長年致力於發展、製造HiRel產品,並且保障穩定的零件供貨給從事太空、商業與軍事應用領域研發工作的客戶。此外,超過半數的TI工廠皆取得合格製造商認證(QML),將有助於加快高品質、高可靠度的類比與嵌入式等產品的驗證、生產與運送流程。

 

TI持續推動產品創新

最新加入TI HiRel太空產品系列的生力軍是兩款DC/DC降壓轉換器,能幫助客戶解決電源管理的關鍵挑戰,滿足不同衛星任務的需求。TPS7H4001-SP提供業界領先的功率密度,能有效支援QML-V級的抗輻射強化衛星應用,另一款TPS7H4010-SEP適合採用低軌道衛星的短程任務,提供業界最大的電壓範圍。

 

除了電源管理,航太公司也能在TI.com上選購其他TI元件,例如LMX2615-SP寬頻頻率合成器,支援頻率範圍涵蓋40-MHz至15-GHz,並可實現相位同步,以及全新LMK04832-SP超低雜訊時脈抖動清除器。這兩款時鐘與時序裝置支援美國電子裝置工業委員會(JEDEC)的JESD204B標準,有助降低設計複雜度與重量,同時提升衛星系統的穩定性。

 

即時獲取QML級陶瓷封裝材料等詳細資訊

過去,在採購QML-V與QML-Q產品之前取得陶瓷封裝材料的詳細資訊是非常困難的。為了解決此問題,德州儀器在TI.com上增加了品質、可靠度與封裝材料等詳細資訊下載功能,最多可一次取得100種零件的陶瓷封裝材料的細節,以及有關有害物質限制(RoHS)、歐盟REACH法規與是否符合TI低鹵要求(Green Status)等詳細資訊。

 

全新TI HiRel產品現已可在TI.com線上訂購

為了簡化從概念到生產的整體流程,並提供航太與國防製造業客戶更好的採購體驗,TI特別推出以下新功能:

  • 可即時出貨的大量原廠庫存產品:客戶能從上千種TI HiRel原廠產品中自由選購,大幅縮短太空級、軍用級系統的上市時間。
  • 可供選擇的產品生產序號:TI.com的全新選購方案中,客戶能在訂購前選擇特定產品生產序號。每一批QML級產品都依照美國軍用規格MIL-PRF-38535標準,並附有合格證書(品質合格檢驗與處理合格證明文件,其中包含產品可追溯性與檢測報告)。
  • 信用卡支付,輕鬆交易TI持續提供更便利的服務,讓企業客戶能以最低線上價格[]選購認證TI產品。客戶現在能輕鬆在TI.com上以美元(USD)、歐元(EUR)、英鎊(GBP)等多種幣別交易,新台幣(TWD)預計於2021年初正式推出。
  • 快速到貨、信賴可靠:無論訂購單一元件或多種HiRel產品,TI可於特定國家處理物流與進口程序,簡化交貨流程,讓客戶更輕鬆取得所需產品。

 

關於德州儀器(TI

德州儀器(納斯達克股票代碼:TXN)為位居世界領導地位的全球半導體公司,致力於設計、製造、測試以及銷售類比和嵌入式半導體晶片,為工業、汽車、個人電子、通訊設備和企業系統等市場服務。打造更美好的世界是我們的願景,為此,我們以半導體技術為基礎,致力於創造更輕巧、更高效、更可靠及更具成本效益的產品解決方案,使半導體更加普及地被應用於各式電子產品中。推動半導體技術持續更上一層樓,是我們數十年來始終如一的信念。更多詳情,敬請瀏覽TI.com

 

商標

所有其他商標均屬於其個別所有人。

 

[註] 99% TI現貨庫存的1,000單位數量最低線上價格。不包含過期產品與未經授權來源所銷售之產品。