2020/10/13

德州儀器(TI)今日推出新款乙太網路實體層(PHY),只需單對雙絞線即可將 10-Mbps 乙太網路訊號傳輸到最遠 1.7 公里處。 DP83TD510E 的纜線觸及範圍經過延展,比電機電子工程師學會(IEEE) 802.3cg 10BASE-T1L 單對乙太網路規格所要求的 200 公尺多出 1.5 公里。多出的纜線長度能幫助設計人員延展工業通訊的觸及範圍,但不會增加系統重量或佈線成本。更多資訊請參考DP83TD510E

請參考技術文章「10BASE-T1L 單對乙太網路如何以數量更少的纜線拉近網路邊緣」,進一步了解 10BASE-T1L 技術規格。

 

滿足長距離通訊對更高頻寬的需求

隨著工廠與建築自動化系統的複雜程度持續升高,從網路邊緣節點來回傳輸更多資料的需求也不斷增加。直接存取邊緣節點應用的能力有助於改善控制與狀態監測,同時還能簡化連網系統之間的資料分享。

目前能將連網功能導入邊緣節點的解決方案,通常會使用一個由多種現場匯流排協定所組成的分散式系統,並透過網路閘道器支援協定的轉換。透過協定的轉換來統一網路,不但增加複雜程度與成本,也限制了從遠端監測邊緣節點應用的能力。

DP83TD510E 能幫助設計人員打造從控制器到邊緣節點的單一通訊網路,透過單對雙絞線即可傳輸全雙工數據。因為無須額外的協定、閘道器和纜線來進行更高頻寬的通訊,設計人員可以簡化網路管理,對於暖通空調閥門與致動器控制、現場傳送器、電梯主控與消防警報器控制面板等長距離應用來說,也可同時改善系統的控制與互通性。

請閱讀技術白皮書「單對乙太網路在建築自動化中的應用」,了解 10BASE-T1L 乙太網路實體層如何提升建築自動化設計的連網功能。

從 4 到 20-mA 電流環路等雙線現場匯流排技術升級到單對乙太網路的時候,設計人員就能把既有的雙線現場匯流排架構重複用於資料和電力傳送,進一步簡化網路設計並降低安裝成本。

 

在本質安全系統中安裝乙太網路連線

DP83TD510E 是為了用在本質安全的乙太網路先進實體層(APL)系統所設計。乙太網路先進實體層是一種以 IEEE 802.3.cg 10BASE-T1L 標準為依據的乙太網路規格,開發的目的是在有本質安全需求的流程自動化系統中,簡化乙太網路連線的實作。

對於本質安全的乙太網路先進實體層系統而言—尤其是用在可能爆炸之危險環境的系統—最關鍵的設計考量,就是系統故障時能否降低乙太網路實體層的電量與溫度。由於 DP83TD510 支援外部終端電阻器,用在現場傳送器之類的長距離流程自動化應用時,可以減少浪湧電流並維持較低的運轉溫度,

除了能幫助設計人員更輕鬆達成本質安全需求,DP83TD510 在1V情況下低於 45 mW 的超低功耗,也提供額外的功率餘裕可重新分配給其他重要電路,以增加系統效能。

 

找出正確的單對乙太網路實體層 滿足系統設計需求

DP83TD510E 所屬的乙太網路實體層收發器產品組合不斷成長,支援所有類型的單對乙太網路規格。本產品組合包含:針對 10 億位元通訊所新推出的 DP83TG720S-Q1 IEEE 802.3.bw 100BASE-T1 車用乙太網路實體層,以及 100-Mbps 通訊用的 DP83TC811R-Q1 IEEE 802.3.bw 100BASE-T1 車用乙太網路實體層。

 

封裝、供貨和定價

DP83TD510E 現已推出前置作業版本,由 TI.com 獨家提供,採 32 針腳四方扁平無引線(QFN)封裝。定價為每千件 3.2 美元起。DP83TD510E-EVM 評估模組可透過 TI.com 購買,售價 149 美元。 TI.com 提供線上付款和多種配送選項。 TI 預計該元件將於 2021 年初開始量產上市。

 

關於德州儀器(TI

德州儀器(納斯達克股票代碼:TXN)為位居世界領導地位的全球半導體公司,致力於設計、製造、測試以及銷售類比和嵌入式半導體晶片,為工業、汽車、個人電子、通訊設備和企業系統等市場服務。打造更美好的世界是我們的願景,為此,我們以半導體技術為基礎,致力於創造更輕巧、更高效、更可靠及更具成本效益的產品解決方案,使半導體更加普及地被應用於各式電子產品中。推動半導體技術持續更上一層樓,是我們數十年來始終如一的信念。更多詳情,敬請瀏覽TI.com