2020/09/02

德州儀器(TI)近日推出業界首款DC/DC升降壓轉換器,結合可程式設計輸入電流限值和整合動態電壓調節功能,可使電池壽命延長至少50%。TPS63900 擁有業界最低的靜態電流(IQ)75 nA,在10 µA時可提供92% 的效率,且其輸出電流為競爭產品的三倍,有助於工程師針對電池供電的工業及個人消費性電子產品延長電池壽命。

一般來說,工程師面臨的共同挑戰為設計低IQ產品的同時,也能在智慧電網和網路透過常見的射頻標準 (例如: 窄帶物聯網(IoT)、藍牙®低功耗、遠距無線M-Bus等) 發送訊號時提供足夠的輸出電流。TPS63900可幫助工程師在電池供電的無線連接產品和應用中節省能源。

欲瞭解更多資訊,請參考TPS63900

 

整合動態電壓調節功能延長電池壽命至少50

TPS63900整合動態電壓調節功能使系統在提供高功率的同時,亦能夠保持較低電壓且有效地運作,從而最大限度地延長電池壽命,且減少工業應用所需的日常維護。

此功能可協助設計工程師優化超低功耗感測器和無線連接 IC 的電源架構,從而支援使用一次電池運作10年以上的產品。比如升降壓轉換器可以和TI的MSP430FR2155 在安全或無線IoT感測器應用中搭配使用,可監控水泵的振動以進行預測性維護並降低成本。

欲瞭解詳細資訊,請閱讀技術文章「延長流量計電池壽命的5種做法。」

 

利用可程式設計輸入電流限值來實現最大化可用電池容量和安全性

作為業界最低且整合可程式設計輸入電流限值的IQ升降壓轉換器,TPS63900可對超級電容器進行高效充電以緩衝峰值負載、保護電池容量並延長系統壽命和性能。全充式超級電容器有助於緩衝需要高峰值電流來做運作的元件(如電動智慧鎖中的那些元件)所需的能量。

欲瞭解整合的可程式設計輸入電流限值如何減少物料清單 (BOM) 和總解決方案成本,請參考產品應用指南「使用輸入電流限值來延長電池壽命。」

 

低輸出電壓紋波提高可靠性

透過減少高達50%的由負載瞬態引起的輸出電壓紋波來提高連接應用的穩定性。新型升降壓轉換器的超快速瞬態回應可保持內部調節環路有效的同時也保持較低的IQ。此功能特別適用於諸如智慧水錶和瓦斯錶等,那些始終打開但在分享資料時需在短時間內消耗大量功率的應用。

 

封裝、供貨和定價

現在已可從 TI 及其授權經銷商購買採用 2.5mm x 2.5mm  帶晶圓小尺寸無鉛封裝 (WSON) 的 TPS63900,價格為每千件 0.80 美元起。客戶也可從 TI.com 及其他管道獲取完整和數量客製化的捲盤包裝。另外,也可購買TPS63900EVM評估模組,每套價格為 49.00 美元。TI.com 提供線上付款和多種配送選項。

 

關於德州儀器(TI

德州儀器(納斯達克股票代碼:TXN)為位居世界領導地位的全球半導體公司,致力於設計、製造、測試以及銷售類比和嵌入式半導體晶片,為工業、汽車、個人電子、通訊設備和企業系統等市場服務。打造更美好的世界是我們的願景,為此,我們以半導體技術為基礎,致力於創造更輕巧、更高效、更可靠及更具成本效益的產品解決方案,使半導體更加普及地被應用於各式電子產品中。推動半導體技術持續更上一層樓,是我們數十年來始終如一的信念。更多詳情,敬請瀏覽TI.com