2020/07/15

德州儀器(TI)推出業界首款零飄移霍爾效應電流感測器。TMCS1100 和 TMCS1101 能夠在任何時間、溫度條件下實現最低飄移和最高準確度,同時提供可靠的 3-kVrms 隔離,這對於 AC 或 DC 高壓系統,比如工業馬達驅動器、太陽能逆變器、儲能設備和電源供應而言特別重要。欲瞭解更多資訊,請參考 TMCS1100TMCS1101

 

業界對於更高性能工業系統的追求推動了更高精準度的電流測量需求,除了可靠的運作之外,這通常需要增加電路板空間或複雜設計的成本。TI 將隔離和高精度類比的專業知識運用於 TMCS1100 和 TMCS1101,使工程師能夠設計出提供一致性能和診斷的系統,同時延長裝置使用壽命,實現精巧(小)的解決方案尺寸並節省設計時間。欲瞭解詳細資訊,請閱讀白皮書「藉由零飄移霍爾效應電流感測提升高壓系統的性能。」

 

在任何時間溫度條件下以最低飄移改善系統性能

TMCS1100TMCS1101 的零飄移架構和即時靈敏度補償使其具備極高的性能,不受溫度變化和裝置老化等運作條件的影響。該裝置具備業界領先的飄移 0.45% 溫度總靈敏度,最大值至少比其他磁電流感測器低 200%,最大滿量程偏移值小於0.1%,在廣泛的電流範圍內提供最高的測量準確度和可靠性。此外,0.5% 的使用壽命靈敏度飄移,相較其他磁電流感測器至少低 100%,大幅降低系統隨時間老化造成的性能下降。

 

極高準確度減少維護作業

此外,TMCS1100(最大值為 1%)和 TMCS1101(最大值為 1.5%)的極高準確度不需要校準裝置,因而減少了裝置維護作業的時間。該裝置還提供了0.05%的典型線性度(typical linearity),大幅減少訊號失真,並有助於在大範圍的工業溫度(-40°C 到 125°C)內保持準確度。

 

8 針腳 SOIC 封裝 3-kVrms 隔離延長系統使用壽命

TMCS1100TMCS1101 的高品質結構提供絕佳的電流隔離性能,能夠依據美國保險商實驗室(UL)1577 標準提供 3-kVrms 的 60 秒隔離,滿足連接電網或電力系統的嚴苛環境條件。兩種裝置均支援 ±600V 的工作電壓,比採用相同 8 針腳 SOIC 封裝的同級裝置高 40%,並且經過嚴格測試,超出了業界標準 UL 和 VDE 要求,可提供更大的設計安全餘度和更長的裝置使用壽命。

 

具備更高彈性滿足各種設計需求降低系統成本

TMCS1100 需要一個用於差分測量(defferential measurement)的外部電壓參考,使工程師能夠優化其設計,以滿足最嚴格的性能目標。而TMCS1101 則全面整合了電壓參考,透過針腳對針腳的工業施行標準,提供高性能以簡化設計和降低總成本。

 

封裝、供貨和定價

現在已可從 TI 及其授權經銷商購買採用 8 針腳小型積體電路(SOIC)封裝的 TMCS1100TMCS1101。兩種感測器的價格為每千件 1.50 美元起。客戶也可從 TI.com 及其他管道獲取完整和數量客製化的捲盤包裝。另外,也可購買 TMCS1100EVMTMCS1101EVM 評估模組,每套價格為 59.00 美元。TI.com 提供線上付款和多種配送選項。