德州儀器(TI)近日推出了採用新專利整合式變壓器技術開發的積體電路(IC):具業界最低電磁干擾(EMI)的 500-mW 高效隔離式 DC/DC 轉換器 UCC12050。 2.65-mm 的高度能讓工程師縮小解決方案的體積(與分離式解決方案相比減少80%,與電源模組相比則減少60%),效率更是同類競品的兩倍。UCC12050 專為提高工業應用性能而設計, 5-kVrms 能強化隔離而 1.2-kVrms 的操作電壓則可防止系統於工業運輸、電網基礎設施和醫療設備中出現高壓峰值。更多有關 UCC12050的資訊,請參考 UCC12050。
TI 突破性的整合式變壓器技術可實現高密度隔離DC/DC電源轉換,並同時維持低EMI。單封裝、表面貼焊結構 (surface-mount architecture) 的特性提供工程師一個易於使用的薄型IC,幫助減少物料清單,且能於廣泛的溫度範圍內高效運行。EMI 最佳化、低電容變壓器和靜音控制設計 (quiet control scheme) 簡化了 EMI規範,同時提供了可選擇強化或基本隔離的可靠解決方案。 下載白皮書 「穿過隔離障礙供電:隔離式 DC/DC 電源的概況」,了解更多關於新增強隔離 DC/DC 偏置電源系列的資訊。
TI 將於 2020年3月15日至19日在美國路易斯安納州新奧爾良舉行的應用電力電子會議 (APEC) 的 1001 號攤位上展示 UCC12050。
UCC12050 的主要特色和優勢
- 小尺寸、功率密度增加:UCC12050 採用 16 針腳小外型積體電路(SOIC)封裝,尺寸為 10.3mm x 10.3mm x 2.65mm,提升 60% 的效率,是同類競品的兩倍,也是隔離式電源模組功率密度的兩倍。在新結構中使用 0.5W 可以提升可靠度,減少物料清單,並簡化電路板設計。
- 極低 EMI:UCC12050 的整合式變壓器具有相當低的主位到次位電容, 最佳化EMI 性能,其靜音控制設計在雙層印刷電路板預留空間,使工程師的設計更容易通過國際無線電干擾特別委員會(CISPR)32 B 級的EMI測試。該解決方案移除了以往獲得EMI 認證需要的外部濾波器零組件,如低壓差穩壓器和鐵氧體磁珠(ferrite beads),從而大幅減少了選擇和設計零組件的時間。
- 強化隔離與廣泛的溫度範圍:UCC12050 的強化隔離具有8mm爬電距離和間隙,可用於保護和抵抗接地電位差。其高效率和廣泛的運行溫度範圍(-40°C至 125°C)可以在極端條件下提供更多功率。閱讀技術文章「隔離知識 101:如何為您的應用找到合適的隔離方案」,了解強化隔離與 UCC12050, 相較於其他的隔離式偏置電源方案,如何幫助您節省時間、空間甚至成本。
這種全新高密度隔離式電源轉換器是 TI 電源管理產品組合中領先業界的裝置,可為任何需要隔離的工業應用提供小尺寸和易用性。此外,新型 UCC12040 以 3-kVrms 基本隔離提供所有相同的優勢。
封裝、供貨與定價
UCC12050 與 UCC12040 可從TI 和授權代理商處購買,規格為 16 針腳、10.3mm x 10.3mm x 2.65mm SOIC 封裝。開發人員可以在 TI.com 上購買 UCC12050EVM-022 評估模組來評估該產品。
瞭解更多有關 TI 電源和隔離的專業資訊
更多關於 TI 全新整合式變壓器技術和產品的資訊,請瀏覽 http://www.ti.com/isolatedpower,以查看其他技術內容,包括應用說明與影片,並瞭解 TI 低功耗離線和隔離 DC/DC 轉換器的各種選擇。如要瞭解更多有關 TI 完整的電源和訊號隔離技術產品組合的資訊,以及它們如何提供業界最高的隔離等級和裝置壽命,請瀏覽 http://www.ti.com/isolation。