2019/11/20
德州儀器(TI)近日推出新型音訊類比數位轉換器(ADC),與其他同型產品相比,其能在四倍遠的距離之下收取清晰的音訊。TLV320ADC514為業界同性能產品中最小的四通道音訊 ADC。此裝置為 TI Burr-Brown™ 系列旗下三款新音訊 ADC 的其中之一,能夠在吵雜的環境中完成低失真的音訊收音,並於任何場域中實現遠場與高保真的收音。更多產品資訊,請參考Link_TLV320ADC5140。
智慧家庭系統時常面臨遠場音訊收音的技術挑戰。受限於麥克風的數量與訊號處理能力,現有的智慧家庭系統難以在吵雜的環境中收音與理解語音指令。TLV320ADC5140可以幫助工程師解決音訊收音的問題,除了房間內的音訊收音,也增強高端智慧音響、長型音響(sound bars)、無線音響、高清電視、IP 網路攝影機、電話會議系統和智慧型家電等應用中對輕聲指令的識別能力。這款 ADC 不僅擴展了 TI Burr-Brown 高級音訊裝置產品組合的陣容,包括高性能Class-D 放大器、數據轉換器和運算放大器,更藉由減少陣列中的麥克風數量以協助工程師節省系統設計成本。
TLV320ADC5140主要特性和優勢
- 在任何波束成形系統環境中捕捉清晰音訊:TLV320ADC5140內建120-dB 動態範圍增強器(DRE,dynamic range enhancer)。在系統層面,在極接近音訊輸出的情況下,DRE 方案仍可以於保持低失真收音的同時,增強低音量的音訊訊號,進而在所有環境中強化遠場的高保真收音。
- 兼容高品質的語音麥克風:TLV320ADC5140 ADC是首款能完全支援大於106-dB動態範圍的最新高訊號雜訊比(signal-to-noise-ratio)麥克風。
- 前所未有的整合度實現多功能系統設計:TLV320ADC5140透過轉換多達四個類比、八個數位麥克風或兩者的組合來實現系統靈活性,且同時另外提供增益與相位校準等可編程功能,以平衡麥克風陣列的錯誤配置。其他功能包括可編程的增強型放大器、高通濾波器(high-pass filter)、通道混合、線性相位或超低延遲降頻濾波器(decimation filter)。
- 小體積與低系統功耗:TLV320ADC5140的內建功能可幫助工程師減輕數字訊號處理的負擔,並在不犧牲系統可靠度的情況下縮小設計體積。在48 kHz 時,每個通道的功耗僅 9.5 mW。
封裝、供貨與定價
TLV320ADC5140採用4mm x 4mm、24針腳晶圓級四方扁平無引線(WQFN)封裝和TLV320ADC5140四通道768kHz TI Burr-Brown™ 音訊 ADC 評估模組 ADC5140EVM-PDK 目前已可於 TI store 和其授權代理商處購買。
瞭解更多有關TI TLV320ADC514的資訊
- 下載 TLV320ADC5140音訊ADC的產品規格表。
- 觀看產品總覽影片「使用音訊 ADC 實現在吵雜環境中的遠場語音收音」。
- 閱讀以下應用指南:
- 了解 TI 優質高性能音訊類比數位轉換器的多種選擇。
- 在 TI E2E™ 數據轉換器論壇尋找解決方案,以及由 TI 專家所提供快速且經驗證的答案和設計。