德州儀器(TI)近日推出新型開關電池充電器積體電路 (IC),可支援達 20 mA 的截止電流 (terminate current)。與其他支援高於 60 mA 截止電流的競爭裝置相比, TI 的 BQ25619充電器能夠提供超過7%的電池容量及更長的運行時間。 BQ25619 電池充電器不僅提供三合一整合型轉換器及高速充電的功能,還能在 4.6-V 和 0.5-A 輸出時提供95% 的效率。此外,憑藉著業界最低靜態電流的優勢,新型充電器可讓電子產品的庫存壽命加倍。更多關於產品的資訊,請至BQ25619。
BQ25619 充電器能幫助工程師在設計小型醫療及個人電子裝置上更有效率,這些應用包括助聽器、耳機和無線充電盒、 IP 網路攝影機、病患監護以及個人護理裝置。
BQ25619 的主要特性與優勢
- 為開關充電器提供業界最低截止電流:20 mA 超低截止電流可使電池容量和運行時間提高7%。 BQ25619可設定充電計時器 (settable top-off timer) 能進一步延長運行時間,減少使用者頻繁充電的次數。
- 最佳的低靜態電流: BQ25619 可在運輸節電機制 (ship mode) 下降低 6 uA 的電池漏電,從而節省電池電量消耗,使裝置的庫存壽命延長一倍。在電池供電期間,僅消耗 10 uA 的電量以支援待機系統。
- 三合一整合型升壓轉換器: BQ25619 具備整合的充電、升壓轉換器和電壓保護等功能,可支援尺寸受限的裝置並消除上一代充電器 IC 所需的外部電感器,達到高效設計。有了整合的雙向升降壓拓樸結構,BQ25619 的充電和放電功能僅需一顆功率元件。
BQ25619 擴展了 TI 領先業界的電池充電器解決方案產品组合,為高容量電池提供單電池 (single cell) 和多電池 (multicell) 開關模式充電器,以及高度整合的線性充電器,以延長電池運行時間並減少整體解決方案尺寸。了解更多有關 TI 電池充電解决方案的資訊,以獲得準確、可靠和更快速、更好的充電選擇。
工具與支援
設計人員可使用 BQ25619 評估模組(EVM)輕鬆評估裝置的功能和性能,加速產品上市速度。
封裝和供貨情況
BQ25619採用 24 針腳超薄型四方扁平無引線(WQFN)封装,現已可於 TI store與授權代理商處購買。BQ25618具有相似功能,採用 30針腳,將於2019年第三季度以小型晶圆晶片级封装(WCSP)供貨。
從 TI電源專家瞭解更多資訊
- 下載BQ25619充電器產品規格表。
- 閱讀短篇技術文章:「克服小型電池供電器中低靜態電流的設計挑戰」 。
- 下載應用報告:「動態電源路徑管理和動態電源管理」
- 查看 TI 參考設計資料庫中廣泛的電源設計。
- 在 TI E2E™ 電源管理線上技術論壇尋找解決方案,以及由 TI 專家所提供快速且經過驗證的答案和設計。
在某些情况下,一個電池是不夠的,需要多電池的電池系統。例如,無線耳機需要兩個尺寸受限的電池配置於每支耳塞內部及低充電電流,這與無線充電盒的設計需求不同。針對此類設計, TI 提供用於無線充電盒的 BQ25619 和用於耳機充電的 BQ25150。 BQ25150是一款 I²C 控制線性充電器,具備兩個低壓差線性穩壓器及一個嵌入式類比數位轉換器,其在低功率模式下的靜態電流小於500 nA ,充電電流高達500 mA ,同時保持11 mm2 的解決方案尺寸。