德州儀器(TI)近日推出業界體積最小的引腳封裝(leaded-package)電流感測放大器 INA185,以及尺寸最小並具備最高精確度,內部參考電壓為1.2V或0.2V的比較器 TLV4021 和 TLV4041。INA185電流感測放大器、開漏輸出(open-drain)的TLV4021比較器與推拉輸出(push-pull)模式的TLV4041比較器,都提供多種領先業界的封裝選項,使工程師能夠設計出更小、更簡單且整合度更高的系統,同時維持超高性能。此外,將放大器搭配任一上述的比較器,便能提供業界尺寸最小、性能最高的過電流偵測解決方案。
新裝置均已最佳化,適用於各種個人電子、企業、工業和通訊應用中,包括電腦周邊、擴充站和筆記型電腦。欲了解更多資訊,請造訪Link-INA185、Link-TLV4021與Linl-TLV4041。
INA185 電流感測放大器在較小空間實現高精密度
- 縮減系統整體尺寸:此款放大器採用 SOT-563 小外型電晶體封裝 (SOT,small-outline transistor),面積僅1.6 mm x 1.6 mm (2.5 mm2),相較於其他競爭對手的針腳封裝技術縮減了40%的體積。
- 強化系統效率:輸入補償電壓 55-µV可提高低電流狀態下的量測精確度,因此INA185可使用低阻值的分路電阻器,進而降低系統功耗。此外,INA185 具備 350-kHz的頻寬與2-V/µS的迴轉率,可透過相電流再製來強化馬達效率並節省系統電力。
- 提升性能與防護:這款放大器裡具備精準對接的電阻增益網路,其最大的增益誤差值低至 0.2%,有助於在各種溫度和製程條件下提升性能。本裝置的基本回應時間僅 2 µS,能快速偵測故障並預防系統損壞。
利用TLV4021與TLV4041比較器,在相同尺寸增加更多功能,實現高效能設計
- 以微型封裝進行整合:提供0.73-mm x 0.73-mm超小型晶粒尺寸球柵陣列封裝(DSBGA),這兩款比較器的整合參考電壓可節省電路板面積,同時支援精準的電壓監測,進而最佳化系統性能。
- 低功耗延長電池續航力:這兩款比較器可監測低至0.2 V的內部參考電壓,低限準確度 (threshold accuracy) 高達1%,適用溫度範圍從-40°C到 125°C。此外,靜態電流低至2.5-µA,能為智慧連網裝置提供更長的電池續航力。
- 快速回應:傳播延遲 (propagation delay) 速度快,最低可達450 nS,可減少延遲發生,讓需要掌握功耗狀態的系統可以監測訊號並針對錯誤迅速做出回應。
尺寸最小、速度最快的過電流偵測解決方案
- 尺寸縮小 15% 且速度增快 50 倍:INA185搭配TLV4021或TLV4041使用時,工程師能縮小整體電路板空間,使系統變得更小。將這些零組件組合,能打造尺寸最小、性能最高的過電流偵測解決方案— 比其他競爭對手的產品縮小15%,速度卻快了50倍。
- 系統防護:將INA185放大器搭配上述其中一款比較器,可支援高達26V電軌的過電流偵測,提供更多頂部空間(headroom),有助於管理峰值電流。
- 德州儀器的小型放大系產品組合,使工程師設計出尺寸更小的系統,同時維持高性能。這個產品組合提供領先業界的封裝選項,以及多款全球最小的電流感測放大器和比較器。
加速設計的工具與支援
- 使用INA185電流感測放大器和TLV4021、TLV4041比較器時,可下載TINA-TI™ SPICE模型和設計參考架構,以進行模擬設計並預測電路行為。
- 利用INA185EVM和TLV4021-41EVM評估方法即可快速、輕鬆地評估新款放大器,目前兩者均可透過TI store 與其授權代理商處購買。
封裝、供貨與定價
INA185目前可於 TI store與授權代理商處批量購買,採用1.6 mm x 1.6 mm、SOT-563封裝。在比較器方面,推拉輸出 (push-pull) 模式的 TLV4041現已量產,開漏輸出TLV4021則可提供試產樣品,兩項產品均可從 TI store與授權代理商處購買,採用 0.73 mm x 0.73 mm、超小型DSBGA封裝。
瞭解更多有關電流感測放大器與比較器的技術和產品資訊
- 下載INA185電流感測放大器 和 TLV402、TLV4041比較器產品規格表
- 閱讀短篇技術文章,了解更多資訊:
- 透過應用指南取得更多資訊: 「精確的低側電流測量」
- 修改電路達成設計目標:
- 探索德州儀器的放大器產品組合,包括運算放大器、電流感測放大器與比較器等
- 在TI E2E™ 放大器線上技術論壇尋找解決方案,與同業工程師和TI專家進行交流