TI 新型 ADC 具有 8 GHz 頻寬與 10.4 GSPS 取樣率,提供 5G 測試、示波器和雷達應用最寬頻譜

 
2019/05/23

德州儀器(TI)近日推出一款新型超高速類比數位轉換器(ADC),具有領先業界的頻寬、取樣率及最低的功率消耗。ADC12DJ5200RF可協助工程師實現 5G測試應用和示波器的高量測精確度,以及應用於雷達的 X 頻帶 (X-band)直接取樣。欲瞭解更多資訊,請參考Link-ADC12DJ5200RF

 

TI 將於 2019 年 6 月 4 日至 6 日在美國波士頓舉行的國際微波會議(IMS,International Microwave Symposium)的1272號攤位展示 ADC12DJ5200RF。

 

在最寬的頻譜範圍內實現最快的量測

  • 最寬的頻寬:在8 GHz頻率下,與其它競爭產品相比,ADC12DJ5200RF可讓工程師實現高於20%的類比輸入頻寬,使工程師能夠直接將非常高的頻率數位化,無需另外降頻進而影響功率消耗、成本和尺寸。
  • 最快的12位元ADC在雙通道模式下,ADC12DJ5200RF取樣速率為每秒5.2 gigasamples (GSPS),並以12位元解析度擷取高達2.6 GHz的瞬間頻寬(IBW)。在
  • ADC取樣速率為10.4 GSPS,可擷取高達5.2 GHz的IBW。
  • 高效介面:ADC12DJ5200RF 為第一款支援JESD204C標準介面的獨立GSPS ADC,其能大幅減少向可程式邏輯陣列(FPGA)輸出資料時,所需的串聯器/解串器之通道數量,進而讓設計人員能夠實現更高的資料速率。

 

在電源供應和溫度變化範圍內以最高性能和穩定性進行設計

  • 最高的訊號偵測敏感度:ADC12DJ5200RF在電源供應變化範圍內具有最高的動態性能,即使在最低規格下也是如此,透過提供超高的接收器敏感度偵測最微弱的訊號,可提升訊號的智慧程度。此外,該裝置包括內部振動 (internal dither),可提高無雜波(spurious-free)性能。
  • 高量測準確度:TI 新型的超高速ADC 顯著地降低了系統誤差,且偏移誤差低至 ±300 µV,以及零點溫度漂移 (zero temperature drift)。
  • 最低的CER:設計測試與量測設備的工程師可以充分利用 ADC12DJ5200RF極低的程式碼錯誤率(CER,code error rate)實現高量測可重複性(repeatability),使其優於競爭裝置高於 100 倍。

 

解決方案尺寸縮減 30% 且功率消耗降低 20%

  • 更小的系統尺寸:ADC12DJ5200RF 比離散式解決方案小 30% 的尺寸,10 mm×10 mm的尺寸可幫助工程師節省電路板空間。這款新型超高速ADC更減少通道數量,有助於更小的印刷電路板設計。
  • 最低的功率消耗:ADC12DJ5200RF 4-W的功率消耗可協助工程師將散熱降至最低,並簡化整體的熱能管理設計,比其他競爭品牌的 ADC 少20% 的功耗。

ADC12DJ5200RF與以下其他TI GSPS ADC針腳相容,可提供從2.7 GSPS到10.4 GSPS的簡單升級路徑,並最小化重新設計的時間和成本:ADC12DJ3200、ADC12DJ2700和ADC08DJ3200。

 

加速設計的工具和支援

 

供貨與封裝

ADC12DJ5200RF雙通道和單通道超高速ADC 樣品可透過 TI store 取得,該裝置採用144-ball、10 mm×10 mm倒裝晶片球柵陣列(FCBGA)封裝。

 

TI數據轉換器專家瞭解更多資訊