2019/05/21

工業設計比以往都發展地更快,以提供美觀和可靠的人機界面(HMI),特別是在家電和樓宇保全系統中。機械按鈕和旋鈕正朝電容式觸控方向發展,而德州儀器的 CapTIvate™ 電容式觸控感測微控制器(MCU)正引領著這波使用者體驗革命。

 

 

 

新型MSP430FR2675MSP430FR2676裝置將有助於透過電容式觸控擴展您的設計,同時節省成本、設計時間與電路板空間。以下特別介紹 CapTIvate 以及這兩款新型裝置的優勢:

  • 易於使用:透過一系列廣泛的工具和資源,您可以節省時間並更快地發佈產品 - 在不到5分鐘的時間內開始您的設計。
  • 多功能性:提供具有完全可配置性的設計靈活性,包括自電容 (self-capacitance)和互電容 (mutual-capacitance) 感測器以及全面的程式庫,包括按鈕、滑動觸控、滾輪和接近感測(proximity sensing)等。
  • 最低功率:無需 CPU 干預即可自動監測觸控,確保較長的電池使用壽命。
  • 穩健性和可靠度:透過 IEC 和 IPX 認證的抗傳導雜訊和防潮解決方案,避免錯誤觸控偵測並實現卓越的可靠度。

圖1 : MSP430FR267x 微控制器示意圖

 

正如圖 1 所述,MSP430FR2675MSP430FR2676具備 32KB 和 64KB 的非揮發性記憶體(non-volatile memory),進而提供更多的程式碼空間來執行您的應用程式或儲存/記錄資料。更多的腳位數封裝(包括32腳VQFN、40腳LQFP和48腳LQFP)提供了足夠的串列通訊連接埠和 GPIO,可與其他系統零組件連接。若想與類比感測器連接,內建的 12 位元 ADC 可滿足您的需求。為什麼還要採用雙晶片(主機微控制器 + 離散式電容式觸控微控制器)解決方案呢?使用 TI 的CapTIvate整合型晶片, 設計人員可以運用更多的記憶體空間,腳位以及類比功能來達到單晶片解決方案,從而節省 BOM 成本和電路板空間。

 

這些裝置亦經過認證,可適用於高達105℃的工作溫度範圍 —— 這是家電應用市場中設計人員的關鍵要求。此外,Captivate IP 可自動執行多種抗雜訊後處理技術,如多頻掃描和過採樣,從而實現更穩健的電容式觸控。憑藉上述功能組合,MSP430FR2675MSP430FR2676可作為您應用中的主系統控制器。

 

產品組合可擴展性和生態系統

  MSP430FR2512 MSP430FR2522 MSP430FR2632 MSP430FR2633 MSP430FR2675 MSP430FR2676
FRAM/RAM 8KB/2KB 8KB/2KB 8KB/2KB 16KB/4KB 32KB/6KB 64KB/8KB
Buttons (#) Up to 4  Up to 16 Up to 16 Up to 64 Up to 64 Up to 64

Capacitive

touch IOs

4 8 8 16 16 16
Sensing blocks 1 2 4 4 4 4
Package

16-pin TSSOP

20-pin QFN

16-pin TSSOP

20-pin QFN

24-pin VQFN and

DSBGA

32-pin TSSOP and QFN

24-pin DSBGA

32- and 40-pin VQFN,

48-pin LQFP

32- and 40-pin VQFN,

48-pin LQFP

圖2 : CapTIvate MCU 產品組合

 

專案需求會隨著時間變化,而且功能也可能隨時需要增加或是移除。如果您希望您的設計在未來具備靈活的可擴充性,則需要一個可滿足您需求的 MCU 系列產品。

 

隨著MSP430FR2633以及MSP430FR2675MSP430FR2676 的推出,CapTIvate 現在可提供 16KB、32KB和 64KB 腳位相容的微控制器解決方案,包裝採用的是 32 腳四方扁平無引線(QFN)封裝(見圖2),因此即便需求不斷變化,您也無需從頭開始重新設計。

 

探索這些新裝置如何突破電容式觸控的極限並作為主系統微控制器,從而徹底改變您的 HMI。立即購買 MSP430FR2675MSP430FR2676 微控制器樣品。

 

其他資源