2019/04/30

隨著消費者不斷採用物聯網(IoT)解決方案將家庭設備連接到外部和內部網路,智慧喇叭在許多家庭應用中變得越來越普遍。事實上,智慧喇叭市場可能會繼續呈現高成長態勢;據Juniper Research預測,到2022年,Amazon Echo、Google Home、Apple HomePod和Sonos One等裝置將在大多數美國家庭中普及。

基本型智慧喇叭採用音訊接收訊息,但新一代的智慧顯示產品(或帶有顯示功能的智慧喇叭)可以透過視覺內容(如講解影片、食譜和照片)豐富用戶體驗。但是,大型LCD 顯示難以整合到體積小的家用喇吧中。DLP® 技術透過運用投影圖像而不是在喇叭中安裝螢幕來協助設計人員解決此問題。

智慧顯示和虛擬助手如何協同工作

與汽車採用中控台顯示類似,消費者要求其家庭資訊和娛樂中心提供更多可視內容。

擁有簡化的可視介面可以增強目前智慧喇叭所提供的內容。顯示的圖像必須簡單,且須避免使用觸控來進行互動,因使用者通常會從至少幾英呎以外的距離看這些圖像。例如,當您說「Alexa,我的購物清單上有什麼?」時,智慧顯示應該顯示大而明亮的文字,以便從遠處輕鬆閱讀。圖1為廚房中的影片食譜。

 

    圖1:廚房中具有顯示功能的智慧喇叭示例

 

智慧顯示的獨特要求

確切的投影儀規格將取決於偏好的圖像尺寸、顯示表面類型、整合到終端設備所需的外形因素,以及投影器材和顯示表面之間的距離等因素。讓我們詳細說明這些權衡因素:

  • 投影表面:家中的所有牆面並非皆是顯示投影圖像的理想選擇。顏色、圖案和表面曲率(如廚房檯面或壁紙)可能會扭曲或遮擋圖像。更高的亮度和 TI DLP IntelliBright™ 等演算法可以協助補償表面幾何形狀、顏色和圖案。
  • 模組尺寸:喇叭的尺寸為主要的系統設計考慮因素。投影模組需要整合至形狀獨特和具美感的設計中。光學引擎的尺寸主要取決於其亮度、解析度和投影比。DLP Pico™光學引擎的尺寸非常緊密,可以整合到智慧手機或平板電腦中,而一些現有的100-lm 設計則小至50 cc。
  • 亮度:由於智慧顯示裝置通常位於常走動的區域(如廚房或客廳)附近,因此它們必須具備美感且不突兀。整合的平板電腦尺寸或更大的平板顯示通常不符合此標準。然而,從小晶片微型投影生成大圖像的能力解決了這一挑戰;例如,單個 DLP 晶片可以從大約45 mm × 75 mm ×15 mm(剛超過50 cc)的模組生成清晰的30英吋圖像。圖2根據圖像尺寸和不同的環境光照條件提供了投影機的建議亮度值。

 

     圖2:達到各種圖像亮度等級的建議投影機亮度值

 

  • 解析度:解析度的需求主要取決欲顯示的資訊內容以及所需的圖像大小。低至nHD(640 x 360)的解析度足以用於簡單的圖形和影片,而 qHD(960 x 540)、720p(1280 x 720)或更高的解析度則是更清晰顯示的首選。
  • 投影比:所需的投影比取決於產品相對於圖像表面的位置。長焦投影鏡頭的投影比通常大於2:1。短焦投影鏡頭的投影比通常為0.8:1至1:1,超短焦投影的投影比小於0.5:1。短焦投影和短焦投影鏡頭非常適合投影表面非常靠近投影模組的裝置。

用於智慧顯示應用的DLP Pico晶片組

DLP Pico 晶片組具有多種尺寸和解析度,可適應不同的顯示對角線、亮度要求和像素密度(解析度)。微型投影提供多種智慧顯示選項,包括:

  • 超短焦投影
  • 標準焦投影
  • 表面投影
  • 自由形式投影
  • 互動性

這些不同選擇讓顯示圖像之表面類型更具靈活性,並且可以設計為雙用途,例如在一台裝置中進行表面投影和超短焦投影。可以使用評估模組 評估 DLP Pico 顯示技術,開始您的設計。

其他資源