德州儀器(TI)近日推出多款新型隔離式閘極驅動器,能為高壓系統提供出色的監控與保護能力。UCC21710-Q1、UCC21732-Q1 和UCC21750 可協助設計師開發更小、更高效與更高性能的牽引逆變器、車載充電器、太陽能逆變器和馬達驅動設計。欲瞭解更多資訊,請參考 UCC21710-Q1、UCC21732-Q1 和 UCC21750。
這些具備整合感測功能的隔離式閘極驅動器為TI 首創,適用於絕緣閘雙極電晶體(IGBTs)和碳化矽(SiC)金屬氧化物半導體場效應電晶體(MOSFET),能於工作電壓高達 1.5 KVRMS 的應用中簡化設計並實現更高的系統可靠度。透過整合的零組件,它們能夠迅速地進行偵測,並對過電流事件提供有效保護,以確保系統安全關機。
利用電容隔離技術,UCC21710-Q1、UCC21732-Q1 和 UCC21750可大幅延長絕緣層(insulation barrier)的使用壽命,同時提供強化的高隔離額定值、快速的數據傳輸速度及高密度封裝。
TI 高壓電源解決方案副總裁 Steve Lambouse 表示,「系統的穩健性已日益成為高壓馬達驅動和功率輸出應用的一大挑戰。這些新型閘極驅動器採用了 TI 的隔離技術,結合了其它整合功能與支援,使工程師得以更快進入至可靠系统的生產階段,並可將系統體積和成本降至更低。」
UCC21710-Q1、UCC21732-Q1 和 UCC21750 的主要特性和優勢
- 提升系統性能:新型隔離式閘極驅動器的高峰驅動強度達 ±10 A,可大幅提升開關性能並降低損耗,且 200 ns 的過電流偵測可快速啟動系統保護。
- 強化系統級可靠度:透過電容隔離技術及業界領先的高隔離額定值,UCC217xx 系列具備高達 12.8 kV 的突波抗擾度,進一步延長絕緣層的使用壽命。此外,這些裝置亦具備超過 150 V/ns 的共模瞬變抗雜訊抑制能力(CMTI),使數據通訊更加準確。
- 縮減系統尺寸:這些閘極驅動器整合了緩衝器和感測器,因此無須使用外部零組件,更藉由隔離式類比脈寬調變(analog-to-pulse-width modulation)感測器提供準確的溫度、電流或電壓感測,進而大幅簡化系統級診斷和預防開關故障的設計。
領先的電源級系統性能與可靠度
針對需要提升雜訊抗擾度和擴展工作溫度範圍的工業應用設計人員,TI 也推出一款光電相容的 (opto-compatible)閘極驅動器 UCC23513,結合 3A 的驅動強度與5KVRMS 強化型安全隔離,能最大化馬達驅動、太陽能逆變器和電源供應的系統性能與可靠度。此裝置提供從 -40ºC 至 150ºC 廣泛的結溫(junction temperature)範圍和大於 100 V/ns 的共模瞬變抗雜訊抑制能力(CMTI),讓設計師能夠實現傳統光耦合器(optocoupler)無法達到的性能水準。憑藉 UCC23513 的針腳相容性和光隔離閘極驅動器,以及立即可用的設計資源,包含 用於光電仿真(opto-emulated)輸入閘極驅動器的 200-480 VAC 驅動的三相逆變器參考設計等,進而協助設計師大幅縮短產品上市時間。
封裝與供貨
現在您可以從 TI store 購買 UCC21710-Q1、UCC21732-Q1、UCC21750 和 UCC23513 閘極驅動器的試產樣品,封裝與供貨如下表所示。
產品 |
封裝 |
立即訂購 |
評估模組 |
UCC21710-Q1 |
16針腳小外型積體電路塑膠封裝(plastic SOIC) |
||
UCC21732-Q1 |
16針腳 plastic SOIC |
||
UCC21750 |
16針腳 plastic SOIC |
||
UCC23513 |
6引腳 plastic SOIC |
造訪 TI 於應用電力電子會議(APEC)的 511號攤位
歡迎於2019年3月17日至21日造訪美國加州 Anaheim 舉行的應用電力電子大會(APEC) 511 號攤位,探索這些新款電源管理裝置,瞭解 TI 為工程師提供的其它創新、設計和學習輔助工具。
瞭解更多有關 TI UCC21710-Q1、UCC21732-Q1、UCC21750 及 UCC23513 閘極驅動器的資訊
- 閱讀白皮書,「隔離式閘極驅動器的影響」與「碳化矽閘極驅動器 – 電力電子領域的顛覆性技術」。
- 下載應用報告,「瞭解碳化矽 MOSFET 的短路保護」。
- 閱讀部落格文章,「替換老化的光耦合器閘極驅動器」。
- 觀看培訓系列影片,「高壓隔離技術的工作原理」。