2019/03/06
德州儀器(TI)近日推出兩款新型射頻採樣(RF-sampling) 收發器,為業界首款整合四個類比轉數位轉換器 ( ADC ) 和四個數位類比轉換器 ( DAC ) 於單晶片上的收發器。四通道AFE7444和雙通道AFE7422收發器具備業界最廣的頻率範圍與最高的瞬間頻寬 (instantaneous bandwidth),且與離散式解決方案相比,佔用空間縮減 75%,進一步協助工程師更輕鬆地於雷達、軟體定義無線電(software defined radio)與無線5G應用中達到多天線(multiantenna)、直接射頻採樣等。欲瞭解更多資訊,請參考Link-AFE7444 和Link-AFE7422。
運用最大的頻寬簡化頻率規劃
- 業界最高的瞬間頻寬(IBW):AFE7444和AFE7422 提供射頻(RF)採樣收發器中最高的瞬間頻寬IBW,可協助工程師實現最高6倍的數據處理能力。AFE7444的每個類比數位轉換器的最高採樣率可達9GSPS、數位類比轉換器可達3 GSPS,並可從每個天線(共4個)上收發800 MHz的訊息;AFE7422可從每個天線(共2個)上收發1.2 GHz的訊息。
- 最廣的頻率範圍:透過新型射頻採樣寬頻收發器,工程師可在10 MHz至6 GHz 的頻率範圍內更靈活地設計應用。
簡化直接RF射頻採樣的設計流程
- 減少零組件數量:藉由 AFE7444 和 AFE7422,工程師即可在一個裝置上設置 8 個天線和 16個射頻頻帶,不僅能直接採樣輸入頻率至 C 頻帶,且無需經過其它的頻率轉換,設計中也無需再使用本地振盪器、混頻器、放大器及濾波器等。此外,與傳統射頻解決方案相比,此兩款新型收發器的架構能實現更好的可編程性、靈活的取樣(decimation)選項,以達到數據頻寬最佳化。
- 減少設計流程:AFE7444和AFE7422將四個類比轉數位轉換器和四個數位類比轉換器整合至一個晶片上,讓工程師能夠在製造與測試階段相關的設計週期大幅減少採用離散式零組件。
為高密度應用節省空間
- 更小的尺寸:相較於離散式射頻採樣數據轉換器,TI的射頻採樣收發器的尺寸僅 17 mm × 17 mm ,能有效幫助工程師節省約 75% 的電路板空間。
- x更靈活的電路板佈局:AFE7444和AFE7422高整合度和小巧體積的特性,可協助工程師最佳化收發器與天線的距離,並在高頻率和高密度的天線矩陣使數位波束成形(digital beam forming)。
TI的射頻採樣收發器產品系列新增 AFE7444 和 AFE7422 後,便能以更高的整合度來滿足工程師對性能、頻寬和功率的要求。
- 速設計的工具和支援
- 利用AFE7444EVM和AFE7422EVM評估模組評估新型收發器,目前已可於 TI store和其授權代理商處購買,售價分別為 $2,499美元與 $1,999美元。
- 查看「 用於雷達和無線5G測試器的多通道射頻收發器時鐘參考設計」 ,工程師可立即使用AFE7444或AFE7422開始設計。
- 觀看系列影片,「 利用 AFE7444 與 AFE7422 開始設計 」。
封裝、供貨與定價
TI 的新型射頻採樣收發器現已可於TI store和其授權代理商處批量購買,封裝與定價如下表所示。
產品 |
封裝 |
價格 (以1000個為單位) |
立即訂購 |
四通道寬頻射頻採樣收發器 |
17 mm x 17 mm、FCBGA封装 |
$1,749.90 美元起 |
|
雙通道寬頻射頻採樣收發器 |
17 mm x17 mm、FCBGA封装 |
$1,249.90美元起 |
瞭解更多有關 TI 數據轉換器的資訊
- 下載AFE7444和AFE7422產品規格表。
- 閱讀短篇技術文章,「了解如何實現更快的跳頻設計」。
- 下載應用報告:
- 在TI E2E™數據轉換器線上技術論壇尋找解決方案,與同業工程師和TI專家進行交流。
- 探索所有TI 數據轉換器產品。