德州儀器(TI)近日推出兩款全新乙太網路實體層 (PHY) 收發器,以擴展設計師在設計空間受限的應用程式和時間敏感網路 (TSN) 時的連接選項。 DP83825I為低功耗 10-/100-Mbps乙太網路 PHY,體積較競品小 44% 且電纜傳輸距離可達150公尺。 DP83869HM則是業界唯一一款 gigabit 乙太網路 PHY,可支援銅纜和光纖媒介,並提供高達 125°C耐受工作溫度,協助工程師在嚴苛環境下有效運用 gigabit 乙太網路的連線速度與穩定度。更多資訊,請訪問 Link-DP83825I 和 Link-DP83869HM。
這些裝置擴充了TI豐富的乙太網路PHY收發器產品組合,協助設計師能輕鬆連接多種高難度設計。DP83825I具備體積小、低功耗和電纜傳輸距離長等優勢,不僅協助設計師進一步減少緊湊型IP網路攝影機、照明、電子銷售點 (electronic point-of-sale) 和其他空間受限型應用的佔用體積和成本,同時不犧牲網路傳輸距離。DP83869HM的高工作溫度、靜電放電 (ESD) 抗擾度與支援媒介轉換的特點,能顯著提高性能且有助於提升工廠自動化、馬達驅動與電網基礎設施的設計靈活性。
利用 DP83825I擴展網路傳輸距離,同時縮小系統尺寸和成本
- 業界最小巧的乙太網路 PHY:憑藉 3mm x 3mm 超薄 (QFN) 24針腳封裝和長傳輸距離,DP83825I可讓設計師縮小系統尺寸,同時擴大網路的物理傳輸距離。此裝置的超長電纜傳輸距離使人們不再需要乙太網路中繼器,進一步降低了運作成本。
- 最低的乙太網路 PHY功耗: DP83825I能有效降低乙太網路連接的熱負載 (thermal loading) 和功率需求,並以低於 125mW的功率將功率分配給其他系統關鍵零組件。該裝置亦具備節省功耗的功能,例如節能乙太網路 (energy-efficient Ethernet)、區域網路喚醒 (wake-on-LAN) 和媒體存取控制隔離等。
透過 DP83869HM最佳化 TSN 的乙太網路性能
- 業界最廣溫度範圍和高 ESD 抗擾度: DP83869HM 具有適用於 gigabit 光纖運作的額定溫度範圍(-40°C到125°C)及超過國際電工委員會 61000-4-2標準 8-kV的強大 ESD抗擾度,有助於提升乙太網路系統在高溫和靜電易發生的工業環境(如工廠廠區)中運作的穩定度。
- 設計靈活性: DP83869HM支援 1000Base-X和 100Base-FX乙太網路協定及在銅纜與光纖乙太網路標準之間進行切換,以便設計師擴展其長途網路的傳輸距離。此外,1000Base-T和 100Base-TX標準的低延遲特性(整體 <390 ns),使該裝置能進一步支援 TSN。
加速設計的工具與支援
工程師可使用 DP83825I和 DP83869HM的評估模組立即開始設計。
封裝、供貨與定價
DP83825I的預生產樣品現已可於TI store批量購買,並採用24針腳、3mm x 3mm 超薄 (QFN) 封裝,售價為0.71美元起 (基本訂購量以 1,000個為單位)。
DP83869HM目前可透過 TI store 和授權經銷商批量購買,並採用 48 針腳,7mm x 7mm超薄 (QFN)封裝,售價為7.13美元 (基本訂購量以 1,000個為單位)。
網路資料可更快速傳輸至更遠距離
DP83825I 和 DP83869HM 擴充了 TI高精密度、低延遲乙太網路 PHY產品組合。該產品組合適用於工業、汽車與通用應用。進一步瞭解工程師如何透過 TI 的 乙太網路 PHY 來提高網路性能。
瞭解更多有關 TI 全新乙太網路 PHY 裝置的資訊
- 下載 DP83825I和 DP83869HM產品規格表。
- 閱讀乙太網路 PHY設計的應用指南:
- 閱讀短篇技術文章,以瞭解更多有關乙太網路 PHY 的資訊:
- 在德州儀器線上技術論壇(TI E2E™)尋找解決方案,與同業工程師和 TI 專家進行交流。