德州儀器(TI)近日推出全新的 LED 系列驅動器,該系列驅動器整合了獨立的色彩混合、亮度控制和節約效率模式。 LP5018 、 LP5024 、 LP5030 及 LP5036 支援平滑、生動的色彩,並可降低電源功耗。欲瞭解更多相關資訊,請參考 Link-LP5018 、 Link-LP5024 、 Link-LP5030 和 Link-LP5036 。
這些裝置屬於業界首創,可提供超越人耳聽力範圍的29-kHz暗度頻率(dimming frequency),説明設計師設計可攜式電子裝置、建築自動化和應用等採用人機介面,消除暗光時耳朵通常會聽到的雜訊。另外,相較標準脈寬調變 (PWM) 解決方案,設計師藉由這些新裝置整合的12位元PWM產生器能夠更平滑地調節色彩與亮度。
LP5018 、 LP5024 、 LP5030 和 LP5036 LED 驅動器的主要特性和優勢
- 高解析度 PWM 暗光:TI LP50xx 系列裝置整合了12位元 PWM 產生器,該產生器在高於人耳聽力頻率的範圍內運作,每個通道均為29 kHz,且在支援平滑、生動色彩時,仍能無聲頻噪聲。
- 超低靜態電流:整合式功率節約模式能夠大幅度將功耗從現有裝置常用的 9 mA 降到低至 0.01 mA,顯著改善待機模式下的整體效率。
- 多通道選項:18、24、30和36通道選項可實現獨立的色彩混合和亮度控制,同時三個整合、可程式的資料庫更能簡化軟體編碼與設計。
加速設計的工具和支援
設計師可下載 LP50xx圖形使用者介面軟體更輕鬆配置 LP5018 、 LP5024 、 LP5030 和 LP5036 LED 驅動器。透過 LP5024EVM 和 LP5036EVM 評估模組,工程師可以快速開始設計。
了解如何為具備定壓電源的裝置實現複雜照明模式,進一步閱讀多樣LED環形照明模式參考設計。該設計利用兩個LP5024 LED驅動器以動態地調節亮度,且不會影響環境光照條件下的對比率。
封裝、供貨與定價
LP5018 和 LP5024 LED 驅動器現在已可在 TI store購買。此外,LP5030和LP5036的預生產樣品現在也可透過TI store 購買。下表列出了封裝與定價。
產品 |
通道 |
封裝 |
1,000件的單價 |
立即從TI store訂購 |
LP5018 |
18 |
4mm x 4mm四方扁平無引線封裝(QFN) |
$0.73美元起 |
|
LP5024 |
24 |
4mm x 4mm QFN |
$0.82美元起 |
|
LP5030 |
30 |
5mm x 6mm QFN |
$0.97美元起 |
|
LP5036 |
36 |
5mm x 6mm QFN |
$1.08美元起 |
這些具備整合 PWM 的新型LED驅動器,為 TI 廣泛的 LED 驅動器積體電路( IC )產品組合、設計工具和技術資源中增添新成員,這也對電子設計師為系統增加創新的照明功能非常有幫助。
瞭解更多有關 TI LP5018 、 LP5024 、 LP5030和 LP5036 LED 驅動器的資訊
- 閱讀更多部落格文章,「使用 RGBW LED 驅動器提升 LED 人機介面設計」。
- 觀看相關影片,「 LP50X LED 驅動器:在在無聲頻噪聲下,實現最佳色彩和亮度」。
- 下載 LP5024 和 LP5018 PSpice瞬變模型。
- WEBENCH 設計工具
WEBENCH設計工具與架構元件庫包括120個廠商生產的40,000多種元件,且TI 的經銷合作夥伴針對設計優化和生產計畫每小時更新價格和供貨情況。此工具支援8種語言,使用者僅在幾分鐘內即可進行完整的系統設計比較並作出供應鏈決策。