2018/11/08
為了提升全球工業應用的毫米波(mmWave)感測器技術,德州儀器(TI)近日宣布推出用於工業系統的最高解析度 CMOS 單晶片 60-GHz感測器產品組合。在實現工業自動化上,IWR6x 系列毫米波感測器整合了計算處理晶片,能提供即時決策和訊號處理。而最新的60-GHz毫米波感測器亦為首款採用包含天線的封裝技術(Antenna-on-Package),此功能克服了過往射頻(RF)設計相關的挑戰,並同時將尺寸縮小達75%,降低了整體成本。
藉由60-GHz毫米波感測器,全球工程師可以將毫米波技術整合到各種機器人、工廠自動化和建築自動化設計中,同時運用ISM頻帶進行廣泛部署。高解析度的IWR6x感測器是專為工業性能所設計,可提供高達4 GHz的超寬寬頻,此解決方案能夠以高於24-GHz窄頻達16倍的準確度來偵測物體和動作。欲瞭解更多相關資訊,請參考Link。
藉由60-GHz毫米波感測器,全球工程師可以將毫米波技術整合到各種機器人、工廠自動化和建築自動化設計中,同時運用ISM頻帶進行廣泛部署。高解析度的IWR6x感測器是專為工業性能所設計,可提供高達4 GHz的超寬寬頻,此解決方案能夠以高於24-GHz窄頻達16倍的準確度來偵測物體和動作。欲瞭解更多相關資訊,請參考Link。
IWR6x感測器的主要特性和優勢
- 智慧型邊緣自主運算:整合的處理能力讓感測器能減少誤報並做出即時決策,免除了在許多系統中尚需使用額外微控制器或處理器的需求。
- 最高解析度感測:超寬寬頻毫米波感測器能偵測到物體、人以及非常細微的動作(如:呼吸和打字),且此感測器的解析度為24-GHz感測器的16倍。
- 最佳化的工業自動化:毫米波技術擴展了建築和工廠自動化能力,實現了更智慧的人員計算、動作偵測、機器人技術、安全防護和生命跡象監測等。
- 強化的系統準確度:60-GHz毫米波感測器能操作在擁擠的空間,或各種照明和環境條件下,且能穿透玻璃、塑料和石膏板等材料進行運作,強化了現有系統的準確度。
- 簡化的工業設計:設計師可以立即使用平台進行設計,此平台涵蓋天線封裝、可擴充的軟體平台、特定應用演算法和多種參考設計。
供貨與定價
- IWR6843的預生產樣品將於11月12日可透過TI商店購買。 IWR6843模組化開發平台(IWR6843-STARTER-BDL)售價為348美元,附加的天線模組(IWR6843ISK)售價為149美元。
瞭解更多有關IW6x感測器的資訊
- 探索更多有關60-GHz毫米波感測器產品組合。
- 閱讀白皮書,進一步了解60-GHz毫米波感測器如何實現更智慧的工業應用。
- 開始利用IWR6843參考設計進行人員計算和區域佔用率偵測,包括原始碼和演算法。