2018/10/24
 

擷取、想像、創造:
運用新款 DLP Pico 晶片組於桌面3D列印與可攜式3D掃描實現高準確度

作者:德州儀器DLP Pico 光學控制行銷與系統經理 Srik Gurrapu

人人都希望與眾不同,且這種渴望正與日俱增。有鑑於個人化在生活中變得越來越重要,德州儀器 DLP® 技術也持續不斷地創新以因應各式各樣的需求。

當人們購買咖啡時,若發現咖啡杯上印著自己的名字時,會感到很高興,同時也願意支付額外費用將名字印在衣服上。現在,想像您戴上一枚印有自己名字的戒指,更棒的是,它是一枚根據您個人品味設計的戒指,不僅與您剛於商店購買的衣服完美搭配,更是由您親自設計與製作,而非出自於您未曾聽過的工廠員工。

上述場景都可以透過全新的 DLP Pico™ 晶片組實現,這為小型可攜式應用帶來工業級性能。不久之後,消費者將能拍攝其手指的高準確度 3D 圖像,進而設計出完美貼合的戒指,並在附近的商店或家中使用 3D 印表機製作。如此一來,人們便可以為多種場合訂製不同的戒指,例如正式的商務會議、體育遊戲或家庭度假等等。除此之外,其實仍有其他例子可以想像,如圖1中所示的客製手機殼、客製玩具、拼圖、居家裝飾等,這些均代表著「made by me」的滿足感和自豪感。

 

擷取、想像、創造:
運用新款 DLP Pico 晶片組於桌面3D列印與可攜式3D掃描實現高準確度

作者:德州儀器DLP Pico 光學控制行銷與系統經理 Srik Gurrapu

人人都希望與眾不同,且這種渴望正與日俱增。有鑑於個人化在生活中變得越來越重要,德州儀器 DLP® 技術也持續不斷地創新以因應各式各樣的需求。

當人們購買咖啡時,若發現咖啡杯上印著自己的名字時,會感到很高興,同時也願意支付額外費用將名字印在衣服上。現在,想像您戴上一枚印有自己名字的戒指,更棒的是,它是一枚根據您個人品味設計的戒指,不僅與您剛於商店購買的衣服完美搭配,更是由您親自設計與製作,而非出自於您未曾聽過的工廠員工。

上述場景都可以透過全新的 DLP Pico™ 晶片組實現,這為小型可攜式應用帶來工業級性能。不久之後,消費者將能拍攝其手指的高準確度 3D 圖像,進而設計出完美貼合的戒指,並在附近的商店或家中使用 3D 印表機製作。如此一來,人們便可以為多種場合訂製不同的戒指,例如正式的商務會議、體育遊戲或家庭度假等等。除此之外,其實仍有其他例子可以想像,如圖1中所示的客製手機殼、客製玩具、拼圖、居家裝飾等,這些均代表著「made by me」的滿足感和自豪感。

 



圖 1:實際應用案例:客製化智慧型手機殼的流程


DLP 技術讓諸多場景成為現實,包括在高準確度 3D 中捕捉真實影像、為 3D技術帶來全新可能,以及建立 3D 真實物件等。藉由 DLP DLP4500DLP9000晶片,德州儀器的 DLP 技術已在高性能工業級 3D 機器視覺和3D列印應用中獲得印證。與現有四款 DLP Pico 數位微型反射鏡元件 (DMD, digital micromirror device )搭配時,新的DLPC3470DLPC3478DLPC3479控制器可打造全新的晶片組,使新一代桌面 3D 印表機與可攜式 3D 掃描機擁有工業級產品的高速和高解析度功能。圖2和圖3分別顯示可攜式 3D 掃描和3D列印的不同應用範例。



圖 2:可攜式3D掃描應用範例



圖 3:3D 列印實現各式應用


新型控制器可與DLP2010DLP2010NIRDLP3010DLP4710 DMD 搭配使用,對角尺寸範圍為0.2至0.47英寸,提供可擴充的平台。DLPC347x控制器與現有DLPC343x顯示控制器針腳對針腳 (pin-to-pin)相容,並提供多種附加功能,可用於包括3D掃描和3D列印等非顯示光學控制應用。控制器和DMD對映如下表所示。

 
晶片組控制器 晶片組DMD 波長 像素陣列 供貨
DLPC3470 DLP2010NIR 700-2500nm 854 x 480 供貨中
DLPC3470 DLP2010 400-700nm 854 x 480 供貨中
DLPC3478 DLP3010 400-700nm 1280 x 720 供貨中
DLPC3479 DLP4710 400-700nm 1920 x 1080 供貨中

表中的四款新系列晶片組的尺寸皆不同,均可提供1080P解析度。這些晶片組可用於眾多不同產品的設計中,包括從以電池供電的掃描與印表機至高性能的生產性消費產品 (prosumer products)。
 



圖 5:大訊號瞬態和穩定響應

真實世界為三維空間,因此人們即可自然地從 3D 角度看世界。藉由這項新技術,您可以設計智慧掃描裝置,以高準確度捕捉任何 3D 物體,並即時提供真實的影像。可利用全新的方法來整合這些資訊,並為真實世界的3D物體賦予全新的概念,這些都是非常令人興奮的事情。DLP 技術可以協助您在工業、醫療和消費市場的各種應用中實現無限可能,進一步讓生活比以往更高效且更有趣。

其他資源