2018/07/12
 

TI DLP® 技術將微米至次毫米工業精密度、處理速度和靈活性導入桌面3D印表機與可擕式3D掃描機

新型DLP Pico™ 控制器能在競爭激烈的大規模市場應用中實現精密光學控制和高品質影像

德州儀器(TI)宣佈推出新型 DLP® Pico™ 控制器,具備先進的光學控制功能與更小系統尺寸,可適用於大眾市場的3D掃描機和3D印表機。DLPC347x 控制器採用了高性能工業級應用中常見的微米至次毫米解析度,外形尺寸較小,適用於桌面 3D 印表機與可擕式3D掃描機。欲瞭解更多資訊,請參考Link

開發人員可將新型DLPC3470、DLPC3478或DLPC3479控制器和現有四種DLP Pico數位微型反射鏡元件(DMD, digital micromirror device )任一種搭配使用,進而設計多款電池驅動的手持設備。由於DMD解析度高、切換速度快,與新型控制器搭配使用,可使3D列印速度比現有技術快5倍。藉由在更小的系統尺寸上進行精密模式控制,開發人員能夠以微米級的準確度捕捉物件的細節,為牙科掃描、3D建模和機器人3D視覺等應用帶來獲益。

DLPC347x控制器的主要特性與優勢

  • 為DLP Pico顯示技術導入新應用:業界領先的Pico顯示技術現已包括高速、高解析度精密光學控制等優勢,該技術過去僅適用於工業級DLP4500到DLP9000晶片組。結合這些功能之後,光學模組製造商與開發人員能開發外形更小的3D列印和精準度更高的3D掃描設計。
  • 尺寸齊全:將任一新款控制器與以下四款對角尺寸範圍從0.2 到 0.47英寸的DMD搭配使用:DLP2010 (480p)、DLP2010NIR (480p)、DLP3010 (720p)或DLP4710 (1080p),開發人員可依其需求搭配並開發出最適合其應用的解決方案。此功能可以輕鬆整合到各種低功耗3D掃描機和3D印表機中。
  • 最佳化精密度、速度和波長:微米級的精密度可捕捉3D列印物件的精緻細節,透過模式控制和圖元控制,可在405 nm紫外線 (UV)、可見光和高達2500 nm的近紅外線 (NIR)中,捕捉光滑、高品質的3D列印體
  • 更快的上市時間: 藉由與光學引擎製造商展開商業生態系的廣泛合作,TI為開發人員提供了可即時生產的光學引擎,能夠縮短設計階段,加快產品上市時間。

供貨與定價

  • DLPC3470DLPC3478DLPC3479控制器的試驗性生產樣品已可於TI商店購買。DLPC3470和DLPC3478控制器的生產樣品將於2018年第三季度開始供貨,DLPC3479控制器將於2019年第一季度開始供貨。DLPC3470、DLPC3478和DLPC3479的售價分別為 $28.85美金, $30.50美金與 $30.50美金 (基本訂購量以 1,000個為單位)。

瞭解更多有關TI DLP Pico技術的資訊