2018/06/20
設計人員可運用其領先業界的速度、精密度及功耗最佳化系統性能
德州儀器(TI)近日推出了三款兼具高速和高精密度的新型放大器,可讓設計人員為誤差敏感型應用創造更準確的電路。新裝置支援各項經由測試與量測、醫療和資料採集系統所輸入的訊號進行更精確的量測和更快的處理。欲瞭解更多有關TI新型放大器的資訊(最大電源電壓範圍從27V至36V),請參考:Link。
- 設計人員可選擇符合其系統需求的放大器架構,其輸入電壓、頻寬及其重要特性如下:
- OPA2810:27V結閘極場效應電晶體(JFET)輸入雙運算放大器(op amp),120MHz頻寬,500μV最大偏移電壓。
- OPA189:36V零點漂移運算放大器,14MHz頻寬,友善多工器(MUX)。
- THS3491:32V電流回饋放大器,900MHz小訊號頻寬,±420mA輸出電流。
更寬的頻寬、更快的速度
- TI新型高壓放大器提供高於同級裝置兩倍的頻寬和迴轉率,且具備以下系統級優勢:
- OPA2810和OPA189的高頻寬能夠實現高增益配置並加速回應時間,以更準確地進行量測。
- • 設計人員可以運用THS3491電流回饋放大器的小訊號高寬頻、高迴轉率和±420 mA輸出電流來實現低失真和高輸出功率級別。對於測試和量測系統(例如:任意波形產生器、鐳射二極體驅動器和高相容性負載驅動應用),THS3491能夠在200 MHz(100Ω負載)下實現10V峰到峰輸出級。
最佳化誤差敏感型應用的精密度
- 這些高壓放大器的卓越精密度提高了系統準確度,同時減少了對外部校正的需求並最大限度地減少了物料清單(BOM)成本。其精密度優勢包括:
- OPA2810運算放大器具備領先業界的最大偏移和最低電壓雜訊(5.7 nV/√Hz),適用於100到200 MHz頻寬範圍內的27V放大器,使工程師能夠在資料採集和訊號處理應用中實現更精確的量測
- OPA189是一種具備超低雜訊(達5.2 nV/√Hz)、最高頻寬的零點漂移運算放大器。藉由0.02μV/°C的較低最大溫度漂移,OPA189還可以在無需校正的情況下減小溫度誤差,進而提高在延展溫度範圍內的系統精密度。
更低的功耗
- TI新型放大器的功耗比同級裝置低80%,可在高速設計中實現低功耗操作:
- 120MHz OPA2810運算放大器可實現3.6mA的同級最佳電流消耗,同時具有出色的訊號雜訊比和失真性能。
- OPA189專為功率敏感型設計中需要高增益和低失真度的應用所設計,是一種具備14MHz頻寬的最低功耗型零點漂移運算放大器。該裝置協助工程師能夠設計出高解析度的雜訊敏感型工業系統,同時僅消耗1.3mA的靜態電流,進而受用類比輸入模組、電池和LCD測試設備。
加速設計的工具和支援
- 工程師可以運用最大化真10 Vpp差分輸入至20-Bit ADC訊號動態範圍的參考設計快速啟動高電壓系統設計。
封裝、供貨與定價
- TI新型高壓放大器封裝與定價如下表所示。目前,OPA189和THS3491放大器已可於TI商店和授權代理商處批量提供。此外,亦可透過TI商店和授權代理商處取得OPA2810DGKEVM評估模組,且OPA2810放大器將於2018年第3季度投入量產。
產品名稱 | 評估模組(EVM) | 封裝 | 1,000件的單價 | 立即訂購 |
OPA2810I/V感測音訊放大器 | OPA2810DGKEVM | 8針腳SOT-23 8針腳VSSOP |
$1.98美元起 | OPA2810IDCNT OPA2810IDGKR |
OPA189零點漂移運算放大器 | DIYAMP-EVM DIP-ADAPTER-EVM |
8針腳SOIC | $0.96美元起 | OPA189IDR OPA189ID |
THS3491 電流回饋運算放大器 |
THS3491DDAEVM THS3491RGTEVM |
8針腳SOIC 16針腳VQFN | $6.20美元起 | THS3491IDDAR THS3491IRGTR |
瞭解更多有關TI 音訊放大器的資訊
- 下載OPA2810、OPA189 與 THS3491產品規格表。
- 進一步瞭解Analog Wire部落格文章JFET輸入放大器在高速應用中的優勢。
- 閱讀有關高速精密量測的應用文章:
- 最大化差分ADC輸入電壓的衰減器放大器設計。。
- 偏移校正方法:鐳射微調、e-Trim™和截波器。
- 零點漂移放大器:特性和優點。
- MUX友善型精密運算放大器。
- 探索所有 TI放大器裝置。
- 加入德州儀器線上支援社區(TI E2E™)放大器解決方案論壇,尋找解決方案,獲得幫助,並與同行工程師和TI專家分享知識和解決難題。