2018/06/07
TI為智慧音響和音箱提供高音質與整合保護
德州儀器(TI)近日宣佈其MSP430™ 經濟型產品線產品組合推出新型微控制器(MCU)系列,該新型MCU具備整合的訊號鏈元件,並提高可運算的溫度範圍。MSP430FR2355是鐵電隨機存取記憶體 (FRAM) 新型MCU系列,不僅能滿足煙霧探測器、感測發送器和斷路器等應用在溫度感測方面的要求,還可以幫助開發人員縮小印刷電路板(PCB)空間、降低物料成本。欲瞭解MSP430FR2355 MCU的更多資訊,敬請參考Link。
MSP430FR2355 MCU的主要特性和優勢
- 訊號鏈的可配置性:透過使用MSP430FR2355 MCU,工程師可以更靈活地進行系統設計。MSP430FR2355 MCU整合了智慧類比組合(smart analog combos)-可配置的訊號鏈元件,其中包括多個12位元數位類比轉換器(DAC)和可編程增益放大器,以及一個12位元類比數位轉換器(ADC)和兩個增強型比較器。
- 擴增的溫度範圍:開發人員可以將MSP430FR2355 MCU用於須在高達105°C高溫下運算的各式應用,同時還可以充分利用FRAM資料記錄功能。
- MSP430 經濟型產品線產品組合的可擴展性:針對成本敏感的應用,工程師可使用MSP430FR2355 MCU選擇更合適的記憶體與處理速度。MSP430FR2355 MCU具有高達32KB容量的記憶體,中央處理器(CPU)速度高達24MHz,為MSP430 經濟型產品線 FRAM MCU系列增加了更多選擇。此外,如果需要至少256 KB以上的記憶體、更高的性能或更多類比周邊的應用,設計人員還可以選擇其他MSP430 FRAM MCU產品組合。
供貨與定價
- 開發人員可透過TI商店購買MSP430FR2355 MCU Launch Pad™開發套件(MSP-EXP430FR2355) 開始進行評估,售價為$12.99美金。此外,工程師亦可於TI 商店購買MSP430FR2355
瞭解更多有關TI 廣泛的MSP430 MCU產品組合的資訊
- 探索MSP430 經濟型產品線系列產品組合。
- 閱讀有關MCU的部落格文章, 從工廠自動化應用中的MCU獲得更多訊號鏈。
- 下載技術白皮書,智慧型類比組合支援未來基於MCU的感測和測量應用 。