2018/06/05
TI為智慧音響和音箱提供高音質與整合保護
德州儀器(TI)近日推出三款新型數位輸入D類音訊放大器,可協助工程師設計更多具備高解析音效於智慧家庭與語音辨識應用。藉由將首創整合、即時保護和新調變模式三者相結合,此款新型音訊設備可幫助設計人減少電路板空間、節省物料成本(BOM)。三款新型放大器專為不同功率等級的個人電子產品設計,包括智慧喇叭、智慧音箱、智慧電視、智慧筆記型電腦、智慧投影機和智慧物聯網(IoT)等應用。欲瞭解更多資訊,請參考Link。
TI TAS2770 15W音訊放大器可增加音量、提高音訊品質並簡化語音擷取(voice capture)
- 有效地在小型揚聲器達到高峰值輸出功率:TAS2770為首款廣域電源I/V感測放大器,與TI智慧放大器演算法搭配,可提供喇叭最先進且即時保護。在裝有小型喇叭的應用中,TAS2770放大器可監控揚聲器狀況,不僅提升音訊品質也增加音量,且無須更改工業設計。
- 無須更改音訊設計便可增加語音命令功能:TAS2770是業界首款將數位麥克風輸入與大功率I/V感測放大器相結合的音訊前端(AFE)。TAS2770可擷取語音和環境聲音資訊,並在支援語音辨識的應用中消除回音與降低噪音。
- 預防音訊切割與電壓起伏:當音訊訊號超過設定的閾值時,TAS2770會對電池電壓進行監控並自動降低訊號增益,可幫助設計人員預防音訊切割(audio clipping)與失真,延長充電結束後的播放時間,而不會降低音質。
TI TAS5825M音訊放大器可讓智慧喇叭處理192 kHz的音訊訊號
- 強化和保護系統音訊品質:TAS5825M音訊放大器支援192 kHz輸入採樣頻率,同時具有彈性且整合的處理流程,可幫助設計人員透過最簡單的設計達到高解析音訊。此外,TAS5825M還可為喇叭提供低音增強和散熱保護。
- 簡化回音消除:TAS5825M的專用序列音訊介面資料輸出為應用處理器提供環境聲音資訊。
- 降低功耗:利用 TAS5825M獨有的混合調變模式,工程師可以降低閒置功耗和散熱,且不會降低音質。
TI TAS3251音訊放大器可提升音質和系統可靠性
- 結合高性能和高整合度:TAS3251是業界首款整合數位輸入解決方案的放大器,支持最高2x175 W的輸出功率和性能,全部皆採用單一封裝。
- 實現可靠的高功率音訊:使用TAS3251可實現高達96kHz的彈性處理和自我保護功能,包括每一週期(cycle-by-cycle)的電流限制和直流喇叭保護。
- 這些新款D類放大器已納入TI優異的音訊放大器產品組合,工程師可利用這些放大器設計多種優質的音訊應用系統,涵蓋汽車、個人電子產品,以及專業音訊系統等各種應用。
加速設計的工具和支援
- 設計人員可以使用TI PurePath™主控台軟體輕鬆地配置TAS2770、TAS5825M和TAS3251 D類音訊放大器。工程師亦可利用TAS2770 立體音訊子系統參考設計快速開始設計。TI還提供其它資源和參考設計,協助工程師展開智慧喇叭設計。
封裝、供貨與定價
- TAS2770 D類音訊放大器現在已上市供貨可在TI 商店和其授權代理商處購買。此外,TAS5825M的試驗性生產樣品已可於 TI 商店購買。TAS3251EVM的評估模組亦可於 TI 商店和授權代理商處購買。批量生產的TAS3251放大器將於 今年第二季開放購買。封裝、定價與評估模組供貨情況如下表所示:
產品名稱 | 封裝類型 | 定價(基本訂購量以 1,000 個為單位) | 評估模組 (EVM) | TI 商店購買 |
TAS2770I/V感測音訊放大器 | 26針腳超薄四方扁平無引線(VQFN)封裝 | $1.49 美元起 | TAS2770EVM | TAS2770RJQR |
TAS5825M 192 kHz處理音訊放大器 | 32針腳VQFN封裝 | $2.64 美元起 | TAS5825MEVM | PTAS5825MRHBR |
TAS3251 高輸出功率音訊放大器 |
56針腳 HSSOP封裝 | $5.95美元起 | TAS3251EVM | 2018年第二季 開始供貨 |
瞭解更多有關TI 音訊放大器的資訊
- 下載TAS2770、TAS5825M 與 TAS3251音訊放大器的產品規格表。
- 閱讀Analog Wire部落格文章,智慧喇叭的聲音不必像它們的體積一樣小
- 閱讀更多有關TAS5825M應用,進一步瞭解TAS5825M的處理流程。
- 下載技術白皮書,D類音訊放大器系統級保護概覽。
- 進一步了解TI音訊放大器的整合電路。
- 加入德州儀器線上支援社區(TI E2E™)放大器解決方案論壇,尋找解決方案,獲得幫助,並與同行工程師和TI專家分享知識和解決難題。