2018/05/31
業界首款實現大規模量產的獨家單晶片CMOS毫米波感測器
德州儀器(TI)宣佈其高度整合的超寬頻AWR1642 及 IWR1642 毫米波(mmWave)感測器已進入大量生產,此為繼去年推出此為繼去年推出全球最高精密度單晶片 mmWave感測器後的最新突破。該兩款感測器均支援從76GHz到81GHz的頻率下,實現三倍的精確感測以及最小的電路板空間,此亦為感測器技術的競爭優勢之一。無數個客戶採用德州儀器 mmWave感測器,以實現汽車和工業應用創新,例如汽車乘載人數偵測、建築人流統計和人機互動等。欲瞭解更多資訊,請參考Link。
TI高度整合的TPSM82480可維持6-A所需電流的輸出於完整溫度範圍內並無需額外的氣流。這是運用兩相控制拓撲結構所實現,該拓撲結構共享各相之間的負載以確保高效率及平衡運作。其他功能還包括可調節式緩衝啟動、支持多級處理器的電壓選擇(VSEL),以及電源指示燈。
TI mmWave感測器協助研發更智慧的汽車
- 全球汽車工程師正採用德州儀器 mmWave雷達感測器,並研發出了新型先進駕駛輔助系統(ADAS)應用,如長波、中波以及短波雷達。首次採用該款感測器的汽車將於2018年底問世,這些應用可讓車輛更智慧、更安全。除了ADAS之外,工程師還利用專業汽車AWR1642 mmWave感測器來偵測車門和車體周遭的空間和障礙物、乘載人數、入侵警示和更智慧化的自動停車。
除了這款業界唯一大量生產的單晶片CMOS感測器之外,TI還提供了共用軟體開發套件(SDK)和設計資源來協助縮短研發週期。例如,《乘載人數偵測參考設計》使用AWR1642 mmWave感測器來偵測車內人數,並提供系統層級總覽和軟體應用實例。
TI mmWave感測器協助產業應用轉型升級
- 除了汽車產業以外,各個工業領域的工程師都正加速感測器市場的研發與創新。隨著德州儀器mmWave感測器的新應用不斷出現,客戶可利用這些感測器創造更智慧、更高效的城市、建築和設備。IWR1642感測器具備小體積、高解析度的特性,且配有參考設計資源,協助工程師快速開發新的智慧系統。例如:
- 提升建築樓宇自動化,開發人員可以透過 mmWave感測器參考設計於人流追蹤與統計藉由蒐集不同範圍、速度和角度的資料對行人動作幅度大小進行監測,設計像是智慧暖通空調(HVAC)、智慧照明和智慧電梯等智慧建築系統。
- 利用mmWave感測器參考設計於交通監控的物體偵測與追蹤,開發人員可利用具備感測器的智慧系統,針對在道路、工廠或農場裡的車輛和設備的運行情況進行追蹤,進而簡化從停車計時器、交通號誌到農業、建築設備以及事件管理等應用。
- 開發人員可在生產線上的設備上使用mmWave感測器以蒐集不同範圍、速度與角度的資料,進而協助 感測並避開物體 或偵測和識別手勢,實現人機互動。
供貨與定價
瞭解更多有關TI mmWave感測器的資訊
- 進一步瞭解mmWave感測器產品組合。
閱讀更多mmWave感測器於智慧應用的部落格文章: - 智慧感測器將改變您的駕駛方式
- 使用mmWave感測器偵測乘載人數
- 打造智慧建築系統:使用mmWave感測器進行人流追蹤與統計
- 城市脈動:透過mmWave感測器為智慧交通系統進行更智慧的偵測與追蹤
- 於TI Resource Explorer搜尋有關mmWave的最新汽車和工業應用案例。