2018/03/05
採用CapTIvate™技術的MSP430™微控制器為暴露於電磁干擾、油、水和油脂的應用提高價值和性能
德州儀器(TI)近日宣佈推出採用CapTIvate™技術的MSP430™微控制器(MCU)系列產品,為成本敏感的應用帶來電容式感應功能。開發人員可以利用整合電容式觸控的新型MSP430FR2512和MSP430FR2522 MCU,為工業系統、家庭自動化系統、家電、電動工具、家庭娛樂、個人影音應用等增加多達16個按鈕以及距離感測功能。如需瞭解更多資訊,請參考Link。
新型電容式觸控MCU的主要特性和優勢
- 可靠、優化的性能:MSP430FR2512和MSP430FR2522 MCU可為暴露於電磁干擾、油、水和油脂的應用提供經國際電工委員會(IEC)61000-4-6認證的電容式感應MCU解決方案。新型MCU的耗電量低於競爭產品五倍,並能支援距離感測和透過玻璃、塑膠和金屬層觸控。
- 應用於成本敏感型應用的電容式觸控MCU:TI 的CapTIvate技術將電容式觸控和距離感測的優勢增加到門禁控制台、烹飪爐台、無線揚聲器和電動工具等應用中。
- 加速上市時程:開發人員可利用與CapTIvate程式設計板(CAPTIVATE-PGMR)或與TI LaunchPad™開發套件相容的新型BOOSTXL-CAPKEYPAD BoosterPack™外掛程式模組,快速評估其應用的電容感應。BoosterPack模組也加入於CapTIvate設計中心和線上CapTIvate技術指南的MCU檔案,並擁有一系列易上手的工具、軟體、參考設計和文件。此外,開發人員可以藉由CapTIvate技術和透過加入 TI E2E™ 線上社群,尋找解決方案與支援,來幫助加速開發。
價格、封裝和供貨
- MSP430FR2512和MSP430FR2522 MCU的批量生產採用20針腳超薄四方扁平無引線(VQFN)封裝和16針腳薄型緊縮小型封裝(TSSOP)售價為 $0.69 美金(基本訂購量以 1,000 個為單位)。 開發人員可透過TI Store和授權的經銷商購買CapTIvate BoosterPack外掛程式模組(BOOSTXL-CAPKEYPAD),售價為 $29.99 美金。
如需進一步瞭解採用CapTIvate技術的MSP430 MCU的更多資訊
- 瞭解採用CapTIvate技術的MSP430 MCU產品組合。
- 閱讀有關添加電容感應於智慧家居助理的資訊
- 探索TI廣泛的感測產品組合,涵蓋廣泛的感測技術