2018/03/01
德州儀器該模組採用MicroSiP微型封裝且效率高達92%
德州儀器(TI)近日推出了兩款新型4-V至36-V電源模組,尺寸僅3.0 mm×3.8 mm,且只需兩個外部零組件即可操作。0.5-A LMZM23600和1-A LMZM23601 DC/DC降壓轉換器其效率高達92%,進而讓能量損失降至最低,採用MicroSiP™微型封裝,亦將電路板空間縮小達58%。這些轉換器擴展了TI的電源模組產品組合,可適用於高達1-A效能驅動、空間受限的通訊與工業設計,包括現場傳送器、超音波掃描器和網路安全攝影機。如欲瞭解更多資訊,請參考Link。
TI將在2018年3月6日至8日於德州聖安東尼奧 (San Antonio, Texas)所舉辦的應用電力電子大會 (APEC)501號攤位上展示1-A LMZM23601電源模組。閱讀更多部落格文章,以瞭解TI將在APEC上推出的所有產品,包括硬體、軟體和參考設計在內的端到端電源管理系統解決方案,協助工程師快速瞭解市場。
LMZM23600和LMZM23601模組提供固定5-V或3.3-V輸出電壓,或外部同步與2.5-V至15-V可調輸出電壓。LMZM23601具有一個模式針腳,可在低電磁干擾(EMI)條件下以固定頻率彈性工作,或在輕負載條件下實現高效率的自動脈衝頻率調製控制模式。閱讀白皮書利用電源模組簡化低EMI設計,進一步瞭解模組與離散式轉換器的EMI優勢。
LMZM23600和LMZM23601的主要特性和優勢
- 為24-V至5-V功率轉換,提供92%的峰值效率和85%的滿載效率。
- 30-µA靜態電流可提高輕載效率,並延長電池供電應用的電池續航力。
- 整合式電感器的小型10針腳3.0 mm×3.8 mm×1.6 mm MicroSiP封裝可實現尺寸僅為27 mm2的固定式3.3-V或5-V全面輸出解決方案。與具有類似輸入輸出電壓、輸出電流和開關頻率的離散式解決方案相比,該模組僅有兩個外部零組件,可將解決方案的尺寸縮減高達58%。閱讀面對擁擠空間時在DC/DC模組或離散零組件之間的選擇文章,以瞭解DC/DC模組如何縮減設計週期,以及觀看影片以瞭解更多有關TI各種電源模組封裝選項的資訊。
加速設計的工具和支援
- 使用TI的WEBENCH®線上設計工具加快設計流程。
- 訂購LMZM23601evm評估模組 (EVM)。
- 觀看LMZM23601影片「開箱並快速配置TI的LMZM23601電源模組EVM」。
- 進一步瞭解更多有關TI MicroSiP DC/DC電源模組產品組合。
供貨與定價
瞭解有關TI電源系列的更多資訊
- 進一步瞭解更多有關TI DC/DC開關穩壓器和所有電源管理產品。
- 探索TI參考設計資料庫的所有電源設計。
- 加入德州儀器線上支援社區電源管理論壇,尋找解決方案,獲得幫助,並與同行工程師和TI專家分享知識和解決難題。
關於德州儀器的WEBENCH工具
- WEBENCH設計工具與架構元件庫包括120個廠商生產的40,000多種元件,且TI 的經銷合作夥伴針對設計優化和生產計畫每小時更新價格和供貨情況。此工具支援8種語言,使用者僅在幾分鐘內即可進行完整的系統設計比較並作出供應鏈決策。