2018/02/26
TI 的DC/DC降壓穩壓器簡化了EMI合規性流程,並提升嚴峻工業和汽車應用的可靠性德州儀器(TI)近日推出了兩款寬輸入電壓VIN同步DC/DC降壓穩壓器,具備業界領先的電磁干擾(EMI)與散熱性能。高度整合的5-A和6-A LM73605/6以及2.5-A和3.5-A LM76002/3降壓轉換器具有優化的接腳佈局(pinout)和同級最佳的散熱係數,可簡化EMI合規性流程,同時提升嚴峻工業和汽車電源的可靠性。欲瞭解更多資訊,請參考:Link- LM73605/6和Link- LM76002/3。
Link- LM73605/6和Link- LM76002/3降壓穩壓器滿足並超越了要求嚴格的CISPR 25 Class 5汽車電磁相容性(EMC)規範,分別能夠支援輸入電壓3.5V至36V以及3.5V至60V。此兩款穩壓器的可程式設計輸出開關頻率可以設置在AM頻帶以上,除去AM頻帶的干擾,並降低輸出濾波器的尺寸和成本。此外,也可以設置於AM頻帶下以優化效率。欲瞭解詳細資訊,請觀看影片運用TI線上工具箱解決EMI問題。
QFN封裝不僅體積小且具有獨特的可潤濕側翼(wettable flank),可實現超低散熱係數7.1ºC/W(ΨJB),進而增進可靠性,更能透過焊後光學檢測簡化製造過程。優化的封裝接腳佈局為電路板設計提供了更高的靈活性,有助於改善散熱,大幅地減少輻射發射(radiated emission)和傳導發射(conducted emission)的電磁干擾。觀看影片,瞭解如何利用TI的線上工具箱解決散熱問題。
LM73605/6和LM76002/3的主要特性和優勢
- 新型DC/DC轉換器可為遠端無線電單元、超音波掃描器、馬達驅動器、逆變器和伺服控制單元等一般12V、24V或48V系統,提供最高60V的操作輸入電壓。
- 新型穩壓器在輸入電壓12V、輸出電壓5V和開關頻率500KHz下可提供最高92%的滿載效率,以及極低的15μA待機靜態電流可提高輕載效率。
- LM76002-Q1, LM76003-Q1, LM73605-Q1和LM73606-Q1車規支援緊湊的汽車應用,如車載資訊娛樂系統主機及自動駕駛的前置/環景顯示鏡頭。
加速設計的工具和支援
- 閱讀LM73605部落格文章「在反相降壓-升壓拓撲結構中提供可變輸出電壓」
- 使用TI的WEBENCH®線上設計工具加快設計流程,並下載參考設計:
- 訂購評估模組:
封裝、供貨與定價
瞭解有關TI電源系列的更多資訊
- 進一步瞭解更多有關TI DC/DC開關穩壓器和所有電源管理產品。
- 探索TI參考設計資料庫的所有電源設計。
- 加入德州儀器線上支援社區電源管理論壇,尋找解決方案,獲得幫助,並與同行工程師和TI專家分享知識和解決難題。
關於德州儀器的WEBENCH工具
- WEBENCH設計工具與架構元件庫包括120個廠商生產的40,000多種元件,且TI 的經銷合作夥伴針對設計優化和生產計畫每小時更新價格和供貨情況。此工具支援8種語言,使用者僅在幾分鐘內即可進行完整的系統設計比較並作出供應鏈決策。