2018/01/30
 

高度整合的系統單晶片可提高電動汽車/混合動力汽車、電網基礎設施和工業應用的性能

德州儀器(TI)近日推出C2000™ Piccolo™微控制器(MCU)產品組合的最新產品。新型C2000 F28004x MCU系列具有卓越的性能,可優化如電動汽車載充電器、馬達控制逆變器和工業電源供應等高成本電源控制應用。透過增加結合浮點運算單元、數學加速器和可選平行處理器的新型即時控制裝置,C2000 Piccolo MCU產品組合進一步提高了100-MHz中央處理器(CPU)的性能,並訂定了新的業界標準。如需瞭解更多資訊,請參考Link

開發人員可利用領先業界、整合類比功能的C2000 Piccolo F28004x MCU減少物料成本,同時建構更小、更可靠的系統,提供系統保護和新功能,實現高性能的電源控制系統。整合的類比功能包括三個帶有後處理硬體、先進同步功能和可編程設計增益放大器的獨立12位元類比轉數位轉換器(ADC),以及一個精密的比較器和數位類比轉換器子系統和一個sigma-delta濾波器介面。

新款C2000 F28004x MCU的主要特性和優勢

  • 優化的性能和功率:有功功率比上一代的Piccolo設備降低60%,可選的晶片DC/DC轉換器可將有功功率降低70%。
  • 先進的驅動和靈活的設計:TI第四代高解析脈衝寬度調變(PWM)計時器技術採用先進的高頻開關技術,可有效提高效率和功率密度。
  • 強化的數位和類比交叉開關:將輸入、輸出和內部資源相結合,可以靈活地支援控制和保護機制。
  • 新功能:嵌入式即時分析和診斷單元強化了除錯功能,超高速序列介面提高了隔離範圍內的輸送量,靈活的引導模式使開發人員能夠減少或消除引導模式針腳。

基於Delfino™ F2837x和Piccolo F2807x系列產品,新型C2000 Piccolo F28004x MCU逐代提升。這些全新的即時控制解決方案與現有Piccolo MCU的代碼相容,讓客戶能夠以經濟實惠的價格享受全新獨特的高階性能組合。

價格、封裝和供貨

開發人員可透過TI Store和授權的經銷商購買F280049實驗板套件( TMDXDOCK280049M )來評估新款C2000 F28004x MCU,售價為$209.00美金。
C2000 F28004x MCU的批發生產採用64針腳LQFP封裝,售價為$4.85美金(基本訂購量以 1,000個為單位)。

如需進一步瞭解有關C2000 Piccolo產品組合的更多資訊