德州儀器(TI)推出 SimpleLink™微控制器(MCU)平台乙太網路連接技術,實現有線和無線 MCU 於單一開發環境的軟硬體和工具平台上整合運作,可幫助開發人員輕鬆地將感測器從閘道連接至雲端。新型 SimpleLink MSP432™ 乙太網路 MCU 採用整合 MAC 和 PHY 的高性能 120-MHz Arm® Cortex®-M4F 核心,有助於縮短電網基礎設施和工業自動化閘道應用的上市時間。如需瞭解 SimpleLink™ 乙太網路 MCU 的更多資訊,請參考 Link。
SimpleLink 乙太網路 MCU 的主要特性和優勢
- 高度整合的有線 MCU: 新型MSP432E411Y MCU 整合了乙太網路 MAC 和 PHY、USB、控制器區域網路(CAN)和先進的加密加速器。開發人員可利用其縮短設計時程、簡化電路板設計。
- 無縫連接的閘道:工程師現在可以採用無線連接技術(如 Sub-1 GHz、Wi-Fi®和 Bluetooth®)透過集成序列介面將有線通訊與 SimpleLink MSP432 主機 MCU 相結合,再使用SimpleLink 軟體開發套件(SDK)將端節點連接到雲端。
- 100% 應用程式碼相容性:SimpleLink MCU 產品系列提供廣泛的有線和無線 MCU,採用新型 SimpleLink 乙太網路 MCU,開發人員可使用相同的程式碼基底(code base)為電網、工廠和建築設計端節點和智慧閘道。
設計人員可使用 SimpleLink 無線 MCU 將多達 50 個安全感測器節點連接到閘道,創造無線感測器網路。基於 SimpleLink 乙太網路 MSP432E4 MCU 的閘道可作為中央管理主控台,處理和匯總資料,並透過乙太網路將資料傳送到雲端,以便進行額外的資料分析、視覺化和儲存。開發此類閘道的公司在添加最新無線連接技術時可與現有有線裝置相互配合。
例如,供熱通風與空調(HVAC)系統可以利用其它 SimpleLink MCU(如 Sub-1 GHz CC1310 無線 MCU 和 MSP432P4 主機 MCU)建構空氣品質感測器和有線阻尼器網路,以連接到乙太網路 HVAC 系統控制器,然後再連接到雲端。如此一來,用戶可透過即時資料來監測和管理其能量曲線圖(energy profile)。閱讀技術白皮書,瞭解更多關於 HVAC 系統和其它應用的資訊。
價格與供貨
開發人員可透過 TI Store 和授權的經銷商取得 SimpleLink 乙太網路 MCU 的開發套件。MSP-EXP432E410Y LaunchPadTM 開發套件 (MSP-EXP432E401Y),售價為 $19.99 美金。另外,MSP432E4 MCU 可用批發價大量購買,售價為 $9.00 美金(基本訂購量以 1,000 個為單位)
如需進一步瞭解 TI SimpleLink MCU 平台的更多資訊
- 瞭解更多關於 SimpleLink MCU 平台的資訊
- 觀看影片,瞭解 「為什麼需要工業閘道」
- 下載 TI 「建立感測器到雲端的閘道」電子書
- 訂閱 ConnecTIng Wirelessly 部落格