德州儀器(TI)近日推出兩款多開關偵測介面(MSDI)裝置,比傳統的離散式解決方案降低 98% 系統功耗。TIC12400 和 TIC12400-Q1 是首款與電阻碼開關(resistor-coded switches)直接相連的開關和感測監控器。如欲瞭解更多訊息,請前往 LINK。
製造業者特別是汽車製造商,正面臨著整合更多功能同時又需節省功耗與空間的挑戰。TIC12400 和 TIC12400-Q1 可透過監測一個本地裝置內的輸入、解碼多達 54 個開關的電阻路徑,並從處理器中分流訊號解碼任務以因應此挑戰。此外,藉由直接監測和提供 24 通道輸入的內置診斷功能,裝置的輪詢順序架構可減少系統微控制器的活躍時間,顯著降低汽車車身電子、工廠和建築自動化設備等應用的系統功耗。
TIC12400-Q1 的主要特性和優點
- 系統功耗降低 98%:設計人員可將需要滿足高效要求的應用中的系統功耗從毫安降至微安。在裝置上監測可讓微控制器進入低功耗睡眠模式,並且在閒置時使用較少的功率,對於汽車啟動/停止或汽車長時間停駐等應用非常重要且有幫助。
- 降低複雜性,縮減 60% 佔用空間:TIC12400-Q1 可減省多達 120 個離散式零組件,具有輸入共享和矩陣模式,可支援監測 54 個開關和感測器。這一高度整合的裝置還包括可調節的附聚電流、時序控制、閾值和內置的冗餘電路保護功能,從而減少了潛在的故障點,提高了系統可靠性。
- 穩健可靠的系統保護,簡化電路板佈線:整合靜電放電(ESD)保護和自我診斷功能可省去外部保護零組件。新裝置符合國際標準化組織(ISO)10605±8 kV ESD 保護要求,可防止潛在的故障事件損壞內部電路。此全可配置的裝置可獨立監測和保護 24 個輸入,為主機微控制器提供更多的餘量以執行其它功能。
加速設計的工具和支援
TIC12400 評估模組(TIC12400EVM-KIT)能夠幫助設計人員快速輕鬆地評估新設備的功能。可以從 TI 商店購買,售價為 199.00 美元。
汽車車身控制模組的設計師可運用這一新設備打造出更智能、更集中的架構,減少進入線束的電線數量和總重,從而降低系統成本和汽車重量。進一步瞭解 TIC12400-Q1 如何解碼汽車多開關介面參考設計中的高壓開關輸入。
封裝、供貨和定價
TIC12400 和 TIC12400-Q1 已可於 TI 商店和授權代理商處批量購買。無需大容量輸入監測的系統設計人員可以選擇 TIC10024-Q1 來簡化管理數位輸入的配置。這三款設備均採用 9.7 mm×4.4 mm 超薄緊縮小型封裝(TSSOP)。功能和定價如下表所示:
主要功能 |
TIC12400-Q1 |
TIC12400 |
TIC10024-Q1 |
輸入數量 |
24(類比和數位) |
24(類比和數位) |
24(僅限數位) |
輸入共享和矩陣模式功能 |
有;最多 54 個開關/感測器輸入 |
有;最多 54 個開關/感測器輸入 |
無 |
1,000-單價 (USD) |
$1.30 |
$1.10 |
$0.98 |
TIC12400-Q1 和 TIC10024-Q1 是 TI 最近推出的創新介面產品組合,能提供各類高效、穩健和可靠的資料通訊應用。
瞭解更多有關 TI 的界面的產品組合
- 觀看工作中的 TIC12400-Q1。
- 探索 TI 低功耗、高度整合的開關和感測監視器產品組合。
- 瞭解有關車身控制模組的 TI 參考設計和其他資源。
- 加入德州儀器線上支援社區電池管理論壇,尋找解決方案、獲得幫助、並與同業工程師和 TI 專家分享知識並解決難題。